Kies uw locatie:

Land

Robotgebaseerde servicetoepassingen als showact 

Cocktail-robots, barista-robots en nog veel meer: servicetoepassingen met KUKA-robots zijn een bijzondere en tegelijk nuttige attractie die veel entertainment bieden.


Bijzondere services: KUKA-robots als die weten te entertainen

Of het nu gaat om cocktails mixen, koffie maken of filmcamera's verplaatsen: KUKA-robots nemen deze taken op een indrukwekkende en leuke manier over. Verpakt in buitengewone servicetoepassingen zoals MakrShakr, zijn KUKA-robots niet alleen nuttig, maar dienen ze ook als ware publiekstrekkers voor uiteenlopende feestjes en events

Robot als barkeeper: drankjes digitaal bestellen en automatisch in een geautomatiseerde cocktailbar laten klaarmaken

Robot bartender: bij MakrShakr kunnen de gasten hun favoriete drankjes laten mixen door robotbarkeepers.

Cocktailbar 4.0 – verfrissende drankjes van de robotbarkeeper

  • Digitaal en snel: Gasten kunnen simpelweg via een tablet of smartphone bestellen en krijgen een berichtje wanneer hun drankje klaar is. Volgens een lijst met prioriteiten mixt de cocktailrobot maar liefst 80 drankjes per uur.
  • Individueel en voor ieders smaak: naast alcoholische en alcoholvrije cocktails is er ook bier en wijn. Bovendien kunnen gasten hun drankje bij de bestelling naar wens personaliseren.
  • Flexibel en rendabel: Als standaard product is de bar snel aan een voordelige aankoopprijs beschikbaar. Het innovatieve prijsmodel met een laag tarief per verkocht drankje omvat een uitgebreide, geregelde service en het gebruik van de bestel-app.

Kom meer te weten over de robotcocktailbar in het gebruikersverslag.

Robot als barista: technologie en coffee art ontmoeten elkaar in een robot-koffiebar

De robotkoffiebar is als standaard concept in twee varianten beschikbaar aan een voordelige aankoopprijs en is snel opgebouwd: 

  • Kiosk – plaatsbesparend en volledig automatisch met een robot:
    - met een selectie van 12 hete en koude drankjes (koffie, thee, chocolademelk)
    - lage bedrijfskosten en hoge efficiëntie met maar liefst 400 geserveerde drankjes per vulling
    - snelle bediening met 45 seconden per caffè americano
  • Café – twee robots in een team samen met een menselijke barista:
    - Robots maken verse espresso of caffè americano (heet of koud) en geven dan de beker door
    - een menselijke barista perfectioneert het drankje en serveert het zoals de klant dat wenst, voor de perfecte smaakbeleving
Robotic Coffee Bar: bij Coffeed Method serveren robots verschillende koffiespecialiteiten.

Robotgeleide camera voor hoogwaardige highspeed-opnames voor de filmindustrie, reclame-industrie en meer

  • Snel en tegelijk nauwkeurig: nauwkeurig vastgelegde robotbewegingen positioneren de camera zelfs bij hoge snelheden uitermate precies: een beslissende factor voor alle highspeed-opnames.
  • Flexibel: beweegbare robotassen bereiken vast elke hoek en zijn bovendien aanzienlijk beweeglijker dan klassieke camerastatieven.
  • Reproduceerbare opnames: Door oneindig herhaalbare bewegingsprocessen kan invloed van extern licht worden uitgefilterd en wordt spiegeling vermeden: ideaal voor videomateriaal voor onlineshops.
  • Eenvoudige animatie in plaats van programmeren: dankzij de comptabiliteit met het softwaretechnologie-pakket KUKA.ready2_animate kunnen de robotbewegingen uitermate eenvoudig worden ingesteld.
  • Totaalsystemen zijn beschikbaar via systeempartners, zoals CMOCOS.
Dankzij hun snelheid en precisie kunnen KUKA-robots met camera's elk detail registreren: ideaal voor de food industry.

Reinigingsrobot voor VR-brillen: doeltreffende, hygiënische reiniging van brillen bij VR-attracties door robots

De eerste geautomatiseerde oplossing voor het reinigen van VR-brillen biedt cruciale voordelen voor strenge hygiëne-eisen:
  • Grondig: nauwkeurig geprogrammeerde robots plaatsen de borstels precies op de verontreinigde plaatsen en reinigen de brillen niet alleen mechanisch, maar ontsmetten ook en reinigen met uv-bestraling.
  • Continue kwaliteit: alle brillen worden met gelijkblijvende kwaliteit gereinigd, een belangrijk aspect voor de tevredenheid van de bezoeker.
  • Ontlastend: de robot neemt monotoon en vermoeiend werk over en ontlast zo de medewerkers.
Geautomatiseerde hygiëne-oplossing: KUKA-robots reinigen VR-brillen na het gebruik snel en grondig.