Kies uw locatie:

Land

TÜV gecertificeerde veiligheid voor de laserbehandeling in de industriële productie.

De hogere prestaties van de laserstraalbronnen gaan gepaard met hogere veiligheidseisen. De oplossing: KUKA LaserSpy 4.0. Met deze door de TÜV gecertificeerde optische sensor krijgt u een actief veiligheidssysteem dat veiliger en rendabeler is dan passieve systemen. 

8 juni 2020


Beschermde wandsystemen voor laserbescherming moeten bestand zijn tegen zwaardere belastingen

Het laservermogen is toegenomen, de laserstraling is verbeterd en ook de brandpuntsafstand wordt steeds langer. In het geval van een storing zouden de beschermde wandsystemen worden blootgesteld aan - en moeten weerstaan aan- meer straling. Om voldoende bescherming te bieden, zou de laserbeschermingscabine bij passieve veiligheidssystemen extreem groot moeten zijn. Dat is de enige manier om voldoende afstand tot de laserfocus te waarborgen en te voorkomen dat de straling ontsnapt. Dit is echter vaak niet mogelijk of brengt hoge kosten met zich mee. Actieve lasersystemen zoals de KUKA LaserSpy 4.0 zijn hier een plaatsbesparend en kostenefficiënt alternatief.  

Industrieel compatibele en rendabele laserbescherming

De KUKA LaserSpy 4.0 is een optische sensor voor laserbescherming die de beschermde wandsystemen van de cabine actief bewaakt. Als de sensor een te hoge straling in de wandelementen meet, bijvoorbeeld in het geval van een doorboring, dan wordt het veiligheidscircuit binnen enkele milliseconden geactiveerd en wordt het laserproces gestopt. Het lasersysteem en de operator worden zo zodoende beschermd. De KUKA LaserSpy 4.0 bewaakt de lichtdichte tussenruimte van een beschermwand. Voorwaarde voor een goed functionerend systeem is dus een dubbelwandige cabine. 
Eenvoudige bewaking van KUKA LaserSpy 4.0-sensoren door de KUKA SPY-M.

Procesbewaking bij de verwerking van lasermateriaal in de industriële productie

Als de laserstraal de binnenwand van de cabine beschadigt, dan detecteert de optische sensor deze storing en schakelt hij de laserstraalbon via het noodstopcircuit uit voordat deze de buitenste beschermingswand kan doordringen. Dit geldt voor hogeprestatie-stralingsbronnen in het golflengtebereik van 850 tot 1.100 nanometer. “Dit principe stelt on in staat om het proces veilig te bewaken”, zegt Matthias Mießen, Project Manager Laser Safety Technology bij KUKA.

Er is aan alle technische eisen voor actieve laserbeschermingswanden van de norm IEC/EN 60825-4 voldaan. “Toch is de oplossing met KUKA LaserSpy 4.0 rendabel, omdat er geen onnodig grote cellen nodig zijn om de bescherming te waarborgen”, aldus Matthias Mießen. Iedere sensor bestaat uit detectors die cirkelvormig rondom een kern zijn geplaatst. Hierdoor kan een gebied van 3,50 meter in elke richting worden bewaakt.