Kies uw locatie:

Land

KUKA mobiel platform 1500

De KMP 1500 is een in alle richtingen beweegbaar, mobiel platform dat zich autonoom en flexibel in de ruimte beweegt. In combinatie met de nieuwste KUKA Sunrise-sturing biedt ze de industrie van de toekomst modulaire, veelzijdige en vooral mobiele productieconcepten.


KMP 1500: de oplossing voor het flexibele productieproces

De KUKA KMP 1500 is ons antwoord op de stijgende behoefte van de productie naar kortere reactietijden en hogere flexibiliteit in uw productieconcepten. In de fabriek van de toekomst behoren voorgedefinieerde wegen en starre processen tot het verleden. Daarom ontwikkelt KUKA intelligente, autonome voertuigen die robots en machines perfect getimed van materiaal voorzien. Met de KMP 1500 wordt het mogelijk de productie in een tot nu toe onvoorstelbare mate te flexibiliseren.

De KMP 1500 is een autonoom gestuurd platform dat zich optimaal in het productieproces integreert. Bovendien is het voertuig perfect geschikt voor de matrix-ruwbouw. De KMP 1500 neemt zelfstandig en autonoom het transport van de producten door alle processtappen over.

Daarom stelt KUKA voor u een productieconcept ter beschikking waarmee u uw logistiek management optimaliseert. De KMP 1500 ondersteunt u financieel voordelig bij de magazijnorganisatie of tussen de productieprocessen – en wordt alleen gebruikt indien nodig.

Het mobiele platform beweegt zich als transportvoertuig zonder bediener met nauwkeurig hefmechanisme in alle richtingen en autonoom in de ruimte.

De KMP 1500 voldoet aan alle veiligheidsnormen die voor transportvoertuigen zonder bediener gelden en biedt uiterst hoge belastbaarheid en maximale veiligheid.

KUKA mobiel platform 1500: Uw voordelen

Met de KMP 1500 gaat u voor een mobiel platform dat in alle richtingen beweegt en perfect is afgestemd op de automatisering in Industrie 4.0:

Onbeperkt en exact manoeuvreren

Dankzij de KUKA omniMove aandrijvingstechniek beweegt de KMP 1500 vanaf de stand naar alle richtingen. Deze uitgekiende radtechnologie staat toe in smalle ruimten tot op +/- 5 mm nauwkeurig te positioneren. Daaruit volgen plaatsbesparende en uiterst nauwkeurige automatiseringsoplossingen in de logistiek.

Carrosserieën tot 1.500 kilogram zijn voor de KMP 1.500 geen probleem.

Autonoom, flexibel magazijnbeheer

De KMP 1500 haalt de benodigde componenten zelfstandig of levert de bewerkte stukken weer in het magazijn. Dankzij de KUKA.NavigationSolution kan ze zich vrij en zonder klassieke spoorgeleidings- of navigatie-elementen door de ruimte bewegen. Dat vereenvoudigt de integratie in veranderende omgevingen en verhoogt zo het rendement in het logistiek-management.

Belastbaar, veilig en betrouwbaar

Met de draaglast tot 1500 kg beweegt de KMP 1500 haar producten veilig door het hele productieproces. Ze voldoet aan alle daarvoor nodige veiligheidsnormen en is bovendien bijzonder flexibel. Geïntegreerde veiligheidslaser-scanners maken autonoom navigeren door uw productie mogelijk.

KMP 1500: de volgende stap van de automatisering in productie-installaties 

De basisbouwgroep van de KMP 1500 is het mobiele platform. Dit bevat een reeks eigenschappen waardoor dit de perfecte oplossing is voor flexibele productieprocessen:

  • Veiligheids-features: viervoudige noodstop, richtingaanwijzers, led-signaallampen en twee laser-scanners met veiligheids- en waarschuwingssensoren voor de 360 graden bewaking
  • Energie en stroomvoorziening: Oplaadbaar Li-ion-batterijpakket met 54 Ah capaciteit en minimale looptijd van drie uur, opladen via direct-kabel of vloercontactplaat mogelijk
  • Draadloze interfaces: Configuratie en programmering zonder kabel mogelijk, afstandsbediening 
  • Hardware-componenten: Carrosserie, KUKA Motor, starre as, overbrengingsverhouding aandrijving voor verbinding met het radsysteem
  • KUKA.NavigationSolution Basic: Het uitgekiende navigatiesysteem stelt het mobiele platform in staat zich autonoom door de ruimte te bewegen, zonder botsingsgevaar en kunstmatige markeringen.
  • KUKA Sunrise.OS: De geïntegreerde sturing KUKA Sunrise.OS heeft alle voor standaardrobots benodigde interfaces en kan probleemloos worden uitgebreid.
  • KUKA Mecanum rad: De op het Mecanum rad gebaseerde KUKA omniMove aandrijvingstechnologie laat de KMP 1500 ritten in elke richting toe en zorgt ervoor dat de KMP 1500 ook in krappe ruimten exact naar de gewenste positie navigeert.

KMP 1500: optionele componenten

De KMP 1500 is veelzijdig en modulair en kan met extra functies worden uitgebreid. De volgende features zijn beschikbaar voor u:

  • Elektronisch hefsysteem
  • Vloer-contactplaat voor opladen
  • Alltrac Charger
  • Lith-Ion uitbreiding tot 106 Ah voor minstens 8 uur bedrijfstijd

Wij gebruiken cookies

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen