KUKA ROBO TV

Firma KUKA we współpracy z integratorem z branży radiowo-telewizyjnej stworzyła automatycznego kamerzystę. Jest on bardzo lekki i w razie potrzeby można go łatwo zaprogramować.

KUKA TV z LBR iiwa

To kompletne rozwiązanie jest oferowane przez integratora KUKA, firmę Cine TV Broadcast Systems, z Sonthofen. Obejmuje ono lekkiego robota KUKA LBR iiwa o udźwigu 14 kg w kolorze czarnym matowym, układ sterowania robota KUKA, panel obsługi z dwoma joystickami, monitor, teleprompter i kamerę produkcyjną live.

Zdalnie sterowany robot może wykonywać atrakcyjne najazdy kamery w studiu telewizyjnym, aby nadać transmisji bardziej dynamiczny charakter. To zrobotyzowane rozwiązanie umożliwia szybkie wprowadzenie nowych ustawień i ewentualną zmianę ustawień również podczas transmisji na żywo. System pracuje tak cicho, że możliwa jest obsługa instalacji podczas transmisji na żywo bez zakłócania dźwięku.

OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.