Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Szafa sterownicza robota KR C5 

Maksymalna wydajność, łączność i elastyczność – KR C5 płynnie włącza się w istniejące infrastruktury i pozwala natychmiast uzyskać wartość dodaną dzięki efektywnej wydajności we wszystkich obszarach zastosowania.


Szafa sterownicza KUKA do robotów przemysłowych KR C5: bijące serce produkcji przyszłości

Kompaktowa, wysokiej jakości, o niewielkim zapotrzebowaniu energetycznym: Szafa sterownicza KR C5 daje możliwość zaoszczędzenia miejsca, oferuje maksymalną wydajność i równocześnie chroni zasoby. Doskonale integruje się również z heterogenicznymi środowiskami automatyzacyjnymi, prawie wszystkie aplikacje KR C4 są ponownie wspomagane – dla większych możliwości zastosowania przy zachowaniu maksymalnej ekonomiczności.

Szafa sterownicza robotów z bezpiecznym, przyszłościowym sprzętem i inteligentnym oprogramowaniem do produktów i usług cyfrowych

  • Łączność

    Dzięki interfejsom ethernetowym i cyfrowym interfejsom IO szafa sterownicza robota doskonale integruje się ze środowiskami OT, IT oraz chmurowymi i przekształca surowe dane w cenne integracje.

  • Możliwość skalowania

    Centralne zasilanie elektryczne,
    modułowy system szaf z możliwością skalowania jak również przepust kablowy niezależny do wtyku przyczyniają się do elastycznych możliwości zastosowania.
  • Niskie całkowite koszty posiadania

    Trwały sprzęt i wysoka efektywność energetyczna podczas eksploatacji zapewniają stałe niskie koszty.

  • Łatwa instalacja

    Łatwa integracja z istniejącymi infrastrukturami, a także z heterogenicznymi środowiskami automatyzacyjnymi

Broszura: KR C5 w skrócie

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Więcej informacji, dane techniczne, funkcje, interfejsy i inne dodatkowe opcje.

Pobierz broszurę (PDF)

Wszystkie ważne informacje zawsze na wyciągnięcie ręki

Aby uzyskać specyfikacje i dokumentację lub sprawdzić dostępność kontrolera robota, odwiedź stronę KUKA Marketplace. Zarejestruj się szybko na my.KUKA i uzyskaj natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji.
Bezpośrednio po pomyślnej rejestracji uzyskasz dostęp do licznych funkcji. Dzięki weryfikacji konta otrzymasz ponadto informacje i benefity przeznaczone dla danej firmy. Ten proces służy zabezpieczeniu indywidualnego loginu i może potrwać kilka dni.