Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA.AppTech

Stworzona w oparciu o wypróbowane w praktyce koncepcje sterowania, uzupełniona przez wieloletnie know-how: Koncepcja programowania KUKA.AppTech umożliwia efektywne i przede wszystkim łatwe programowanie robotów w rekordowo krótkim czasie. Dzięki modułowej konstrukcji biblioteki oprogramowanie nadaje się nie tylko dla początkujących, lecz również dla doświadczonym programistów.


KUKA.AppTech skraca czas uruchamiania

Robot wykonuje tylko te czynności, jakich się wcześniej nauczył za pośrednictwem polecenia programowego. Oprogramowanie KUKA.AppTech pozwala skrócić czas wyuczania. Koncepcja programowania bazuje na budowie modułowej i składa się ze zdefiniowanych wstępnie struktur oraz poleceń programowych. Do tego nie jest potrzebna zaawansowana wiedza programistyczna. Dzięki temu również osoby początkujące mają łatwy dostęp do robotyki i automatyzacji. Programowanie modułowe pozwala uruchomić robota w rekordowym czasie – o 30% krótszym w porównaniu z klasycznym uruchamianiem bez KUKA.AppTech.

Programowanie online i offline zostało idealnie do siebie dopasowane: 
Zalety KUKA.AppTech

Elastyczne przełączanie się między programowaniem online i offline: KUKA.AppTech pozwala pracownikom na łatwe tworzenie i testowanie sekwencji ruchów. W ten sposób powstaje „cyfrowy bliźniak”, który można przenieść do prawdziwego robota – a ponadto koncepcja programowania oferuje jeszcze inne zalety.
  • Szybkość

    Optymalne przygotowanie projektu, symulacja i szybkie uruchomienie
  • Standardowe szablony

    Dzięki standardowym szablonom programy mogą być używane wielokrotnie
    (możliwość indywidualnego dopasowania)
  • Prostota

    Łatwe programowanie offline i online kompleksowych aplikacji robotów
  • Efektywność

    Idealne wykorzystanie robota przez integratorów i klientów końcowych

Biblioteka ułatwia programowanie, nawet kompleksowych instalacji

Pakiet technologiczny KUKA.AppTech zawiera bibliotekę programów, która jest ogniwem łączącym robota przemysłowego z programowalnym sterownikiem logicznym (PLC) i za pomocą której integratorzy i doświadczeni programiści mogą wdrażać nawet kompleksowe aplikacje w sposób ustrukturyzowany i ustandaryzowany. Moduły można dowolnie rozszerzać i opisywać. Zapisane w bibliotece procedury i sekwencje ruchów redukują programowanie do minimum – niezależnie od tego, czy chodzi o manipulowanie, spawanie, klejenie czy mierzenie. KUKA.AppTech zwiększa efektywność, ponieważ nie trzeba za każdym razem na nowo programować struktur programowych i sekwencji ruchów, lecz można je łatwo odtworzyć. Zaoszczędzony w ten sposób czas można przeznaczyć na lepsze dopasowanie do potrzeb klienta i optymalizację.

 

Programowanie offline robotów przemysłowych: zalety 


Łatwa obsługa

Dzięki przejrzystym strukturom programowym i powtarzającym się poleceniem oprogramowanie KUKA.AppTech jest łatwe w obsłudze. Programowanie robotów w systemie modułowym za pomocą zaprogramowanych elementów skraca czas potrzeby na szkolenie osób początkujących.

Elastyczność i bezpieczeństwo

KUKA.AppTech wykorzystuje stałe złącza I/O dla różnych rodzajów PLC i układów sterowania KR C. Przynależne moduły PLC umożliwiają łatwe sterowanie robotem KUKA. 

Maksymalna efektywność i komfort

Dzięki efektywnemu i uproszczonemu programowaniu offline za pomocą gotowych formularzy i pomocy wyświetlanej w oknach dialogowych można szybko uruchomić robota w czasie krótszym nawet o 30%.

Dopasowane do potrzeb klienta

Elementy programów stacji i komponentów można elastycznie dopasować do specyficznych potrzeb klienta. Wstępnie zaprogramowane moduły można indywidualnie dopasować lub rozszerzyć o zdefiniowane przez użytkownika funkcje.

System programowania offline oszczędza czas

W przypadku KUKA.AppTech większa część programowania robotów offline odbywa się na komputerze. Oszczędza również czas i koszty.

Powstałe w oparciu o praktykę

Oprogramowanie KUKA.AppTech powstało w oparciu o wieloletnie, wypróbowane w praktyce koncepcje sterowania. Dzięki temu oprogramowanie dopasowuje się do potrzeb użytkownika i zapewnia wysoką jakość.

KUKA.AppTech: Moduły aplikacji i moduły podstawowe

Pakiet technologiczny KUKA.AppTech oferuje różne moduły, z których można korzystać podczas programowania robotów: Moduły podstawowe są zaprogramowane domyślnie i aby dodać je do robota wystarczy jedno kliknięcie. Moduły aplikacji są instalowane w zależności od potrzeb i dopasowywane do indywidualnych wymagań. Użytkownicy mogą korzystać z zalet na przykład następujących modułów:

Instrukcja obsługi i programowania zawsze pod ręką 

Specyfikacje dla KUKA.AppTech można znaleźć w naszej cyfrowej bazie wiedzy KUKA Xpert. 

Bezpośrednio po pomyślnej rejestracji uzyskasz dostęp do licznych funkcji. Dzięki weryfikacji konta otrzymasz ponadto informacje i benefity przeznaczone dla danej firmy. Ten proces służy zabezpieczeniu indywidualnego loginu i może potrwać kilka dni.

Szkolenie College

Instalacja, konfiguracja i wykorzystanie całego systemu modułowego KUKA.AppTech do programowania robotów.

Używamy plików cookies

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie