Wkrętaki KUKA LBR z klasy A/B

Wkrętak KUKA LBR z klasy A/B to idealne uzupełnienie robota LBR iiwa. Szybko i bezproblemowo można zintegrować go z dostępnymi urządzeniami produkcyjnymi. Dzięki temu jest idealnym wkrętakiem do stosowania w przypadku połączeń śrubowych krytycznych pod względem bezpieczeństwa i wymagających dokumentowania. 

Wkrętaki KUKA LBR z klasy A/B: Zalety

  • Jest to wkrętak, który nadaje się do wszelkich typowych przypadków przykręcania – również w zakresie wysokich momentów obrotowych.
  • Proces przykręcania może odbywać się też w kilku etapach.
  • Łatwo i szybko można zintegrować go z istniejącymi urządzeniami produkcyjnymi.
  • Mechanika jest optymalnie zaprojektowana, dzięki czemu pozwala robotowi na pomiar dotykowy.
  • Łatwa i szybka integracja dzięki KUKA sunrise.Screw Toolbox - dostępne od lipiec 2018.
Wkrętak KUKA LBR z klasy A/B

Praca niewymagająca stosowania barier ochronnych przy użyciu wkrętaka KUKA LBR z klasy A/B.

Nasz wkrętak LBR z klasy A/B doskonałe nadaje się do współpracy człowieka z robotemPozwalają na to następujące funkcje: 

  • Automatyczne sprężenie energetyczne oraz zintegrowane doprowadzanie energii
    Sprzężenie energetyczne przy montażu narzędzia odbywa się w sposób automatyczny. Zintegrowane doprowadzanie energii – bez zewnętrznych przewodów, a tym samym bez zakłóceń.
  • Możliwość współpracy z człowiekiem i bezpieczeństwo
    Zaokrąglona sylwetka, a tym samym przydatność do współpracy robota z człowiekiem. W razie kolizji lub wyłączenia awaryjnego wkrętak może zostać bezpiecznie odłączony. Na wkrętaku nie powstają miejsca zacisku ani przecięcia.

Dane techniczne

  • Złącze (kołnierz) do podłączenia mediów: MF inside electric
  • Moment dokręcania: 5 - 21 Nm / 18 - 48 Nm / 20 - 65 Nm
  • Prędkość obrotowa: 370 / 331 / 235 obrotów na minutę
  • Stopień ochrony: IP40
  • Standardowy odbiór napędu: klucz czworokątny 3/8 cala, 1/2 cala
  • Komunikacja: LAN
  • Przesył energii: wewnętrzny
  • Zasilanie energią: 48 VDC
  • Masa: ok. 3,6 kg
  • Temperatura otoczenia: od 0 do 40 stopni Celsjusza

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

OK