Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA Triple Lift

KUKA Triple Lift jest mobilną platformą roboczą do pracy na wysokości do ośmiu metrów . Platforma Triple Lift jest wyposażona w hydrauliczne siłowniki teleskopowe, umożliwiające płynną zmianę wysokości. Jest ona stabilna nawet na dużej wysokości. Dzięki temu praca zawsze odbywa się w bezpieczny sposób. 


KUKA Triple Lift, wyjątkowa wytrzymałość i uniwersalność

Decydując się na platformę KUKA Triple Lift masz zawsze po swojej stronie wyjątkowo stabilny podest. Dzięki siłownikom teleskopowym praktycznie w całości wyeliminowano wahania.

Mimo znacznej masy, platformę można przesuwać również przy maksymalnym obciążeniu z pozycji spoczynkowej w dowolnym kierunku - na dodatek z precyzją co do milimetra. Platformę można obsługiwać za pomocą układu zdalnego sterowania, stojąc obok niej lub na niej. 

Platforma KUKA Triple Lift została stworzona przede wszystkim do prac konserwacyjnych i remontowych (ang. Maintenance Repair and Overhaul, w skrócie MRO). Pojazd znajduje zastosowanie przy konserwacji, naprawie i utrzymaniu samolotów, głównie samolotów o dużym zasięgu, takich jak A380.

Nieograniczona ruchomość za pomocą koła Mecanum

Wielokierunkowa technologia zastosowana w kole Mecanum umożliwia manewrowanie platformą KUKA Triple Lift w ruchu postępowym i obrotowym. Specjalnie zaprojektowane koła Mecanum składają się z rolek o beczkowatym kształcie. Dzięki temu każde koło może poruszać się niezależnie od innych. KUKA Triple Lift można szybko i precyzyjnie przemieszczać nawet w najbardziej ciasnych miejscach.

Der KUKA Triple Lift w akcji

Na platformie podnośnej KUKA Triple Lift można pracować nawet w trudno dostępnych miejscach.

Zalety platformy podnośnej KUKA Triple Lift

Mierzyć wysoko

Hydrauliczne ramiona teleskopowe umożliwiają płynny dojazd do każdej pozycji roboczej. Platforma KUKA Triple Lift osiąga swoją maksymalną wysokość podnoszenia wynoszącą do ośmiu metrów w ciągu 120 sekund.

Stabilność

Specjalny trójramienny układ podnoszenia zapewnia platformie KUKA Triple Lift wyjątkową stabilność i stateczność przy obciążeniu użytkowym do 1 000 kg, gwarantując tym samym bezpieczną pracę.

Precyzja

Wielokierunkowa technologia zastosowana w kole Mecanum umożliwia uzyskanie przez tę platformę o dużym udźwigu dokładności pozycjonowania rzędu +/- 5 mm

Elastyczność

Mobilną platformą podnośną można nawigować odpowiednio do indywidualnych życzeń i warunków pracy – za pomocą układu zdalnego sterowania, bezpośrednio z podestu lub miejsca obok niego.

Bezpiecznie

Triple Lift spełnia wymagania wszystkich norm bezpieczeństwa, wymaganych w przypadku podnośnych platform roboczych. Dostępne w ramach opcji zderzaki z listwami wyłącznikowymi gwarantują bezpieczne zatrzymanie w przypadku kolizji. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia układ monitorowania prędkości pracujący w technice dwukanałowej.