Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA.RoboSpin

 Oprogramowanie aplikacyjne KUKA.RoboSpin jest rozszerzeniem oprogramowania KUKA.ServoGun, umożliwiającego spawanie punktowe połączeń aluminiowych. Oprogramowanie aplikacyjne umożliwia wykonanie obrotu wokół TCP (Tool Center Point) podczas procesu spawania. Zapobiega ono przyklejaniu się nasadek do blachy, zapewniając w ten sposób lepszą jakość spawania oraz dłuższą trwałość nasadek.


Oprogramowanie aplikacyjne KUKA.RoboSpin stanowi idealne rozszerzenie pakietu technologicznego KUKA.ServoGun. Za pomocą KUKA.RoboSpin można określić kąt obrotu i czas procesu numerycznie lub poprzez wyuczanie. Układ sterowania oblicza na tej podstawie wymaganą prędkość obrotu. Dzięki temu robot może się obrócić wokół punktu środkowego narzędzia podczas spawania.

Ruch obrotowy sprawia, że proces spawania jest dokładniejszy. Dzięki temu opatentowanemu procesowi firma KUKA wyeliminowała również typowy efekt przyklejania się nasadki podczas spawania punktowego aluminium – co z jeden strony powoduje mniejsze opóźnienia w trakcie frezowania, a z drugiej strony ogranicza zużycie nasadki.

Zalety KUKA.RoboSpin

Wyższa jakość spawania

Nasadka jest włączona w proces, co zwiększa jakość spawania. Poza tym KUKA.RoboSpin umożliwia bezproblemową obróbkę nawet ciężkich połączeń blach i ich powłok przeznaczonych do spawania.

Efektywna praca

Dzięki zoptymalizowanemu procesowi spawania nasadka jest zabezpieczona przed zużyciem i cechuje ją większa trwałość.