Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Draaitafels

Jednoosiowy, okrągły stół modułowy KP1-MB

Okrągły stół modułowy KP1-MB umożliwia projektowanie indywidualnych konstrukcji lub stołów obrotowych w łatwy i elastyczny sposób. Jest on dostępny w wersji z udźwigiem 2000, 4000 i 6000 kilogramów.


Zalety okrągłego stołu modułowego KP1-MB:

  • Wysoka wydajność w minimalnej przestrzeni: 
    Konstrukcja KP1-MB jest bardzo kompaktowa. Dzięki temu klient ma więcej miejsca na projektowanie specyficznych konstrukcji.

  • Centralne doprowadzanie:
    Zintegrowany wał drążony w środku platformy konstrukcyjnej umożliwia wygodne doprowadzenie mediów. W ten sposób można zyskać większą elastyczność podczas realizacji specyficznego zastosowania.

  • Łatwa integracja:
    Standardowe interfejsy umożliwiają szybkie i łatwe podłączenie do instalacji lub modułów.

  • Elektrycznie izolowane tarcze obrotnika:
    Standardowo tarcze obrotnika są izolowane elektrycznie. Ułatwia to integrację i wydłuża żywotność nastawnika zwłaszcza podczas spawania w osłonie gazów obojętnych.
  • Wysoka precyzja:
    Z dokładnością powtarzania pozycji do 0,0023° KP1-MB gwarantuje bardzo precyzyjne pozycjonowanie elementów i przyrządów.

Porównanie danych i wersji okrągłego stołu modułowego:

KP1-MB2000-2 HW KP1-MB3000-2 HW S  KP1-MB4000-2 HW KP1-MB6000
Obciążenie znamionowe 2 000 kg 3.000 kg
4 000 kg 6 000 kg
Dokładność powtarzalności pozycji 0,0023° 0,0023°
0,0023° 0,0023°
Zakres obrotu +/– 185° +/– 180°
+/– 185° +/– 185°
Czas obrotu (180° / 360°) 3,4 s / 6,0 s 2,15 s / 3,7 s
3,9 s / 6,9 s 4,2 s / 8,6 s