Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Jednoosiowa, modułowa jednostka napędowa z łożyskiem współpracującym KP1-MDC

Jednoosiowa, modułowa jednostka napędowa KP1-MDC składa się z napędu i łożyska współpracującego z wałem drążonym. Umożliwia ona realizację rozwiązań specyficznych dla klienta w łatwy i elastyczny sposób, a poza tym jest dostępna z udźwigiem wynoszącym 500, 750, 1 000, 1 500, 2 000 i 4 000 kg. 


Zalety jednoosiowej jednostki napędowej KP1-MDC:

  • Łatwe planowanie: 
    KP1-MDC znacznie ułatwia planowanie – dzięki identycznej wysokości podawania i układowi otworów do 1 500 kg.
  • Modułowa konstrukcja: 
    Modułowa konstrukcja pozcyjonerów zapewnia maksymalną elastyczność w realizacji indywidualnych rozwiązań dla klientów. 
  • Kompaktowa budowa:
    1-osiowe pozycjonery KP1-MDC to modułowe, bardzo kompaktowe jednostki, które nadają się nawet do wąskich konstrukcji.
  • Nieskończony obrót: 
    Dzięki konstrukcji o obrocie nieskończonym pozycjoner 1-osiowy KP1-MDC można optymalnie ustawić w każdym położeniu osi i oferuje on nieograniczone możliwości zastosowania.
  • Dowolne położenie montażowe: 
    KP1-MDC można wykorzystać do montażu podłogowego, ściennego, kątowego lub sufitowego bez ograniczania funkcjonalności lub precyzji.
  • Wbudowany wał drążony: 
    W łożysku współpracującym zintegrowany jest wał drążony. W wersji KP1-MDC HW jednostka napędowa posiada dodatkowo wbudowany wał drążony. Umożliwia on wygodne i ekonomiczne doprowadzanie mediów.
  • Łatwa integracja: 
    Zintegrowany w łożysku współpracującym układ kompensacji długości 5 mm umożliwia kompensację tolerancji wsporników narzędziowych. 
  • Elektrycznie izolowane tarcze obrotnika:
    Standardowo tarcze obrotnika są izolowane elektrycznie. Ułatwia to integrację i wydłuża żywotność nastawnika zwłaszcza podczas spawania w osłonie gazów obojętnych.
  • Doskonałe efekty spawania:
    Spawanie z mocą do 1000 A w czasie włączania 100%.

Dane i wersje jednostki napędowej:


KP1-MDC500-2
KP1-MDC750-2
KP1-MDC1000-2
KP1-MDC1500-2
KP1-MDC2000 KP1-MDC4000  KP1-MDC250 HW  KP1-MDC500 HW KP1-MDC750 HW  KP1-MDC1000 HW 
Obciążenie znamionowe 500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg
2.000 kg
4.000 kg
250 kg 500 kg
750 kg
1.000kg
Dokładność powtarzalności pozycji

0,009°

0,009°

0,009°

0,009°

<±0,06 mm     
<±0,06 mm       
<±0,06mm            
<±0,06mm            
<±0,06mm             <±0,06 mm            
Zakres obrotu z układem zasilania energią +/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185° +/–185° +/–185°
+/–185°
+/–185°
+/–185°
Zakres obrotu bez układu zasilania energią ciągły ciągły ciągły ciągły ciągły ciągły ciągły
ciągły
ciągły
ciągły
Czas obrotu (180°/360°)
 2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s 1,9 s / 3,4 s
2 s / 3,5 s
2,1 s / 3,6 s
2,3 s / 3,8 s
Opcjonalnie: Nominalny prąd spawania (100% ED), nieskończony obrót
500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
Opcjonalnie: Nominalny prąd spawania (60 % ED), nieskończony obrót
590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A