Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Draaitafel

Pozycjoner dwuosiowy KP2-HV

Kompaktowy KP2-HV o elastycznym zastosowaniu umożliwia optymalne obrabianie elementów o masie do 500 kilogramów i zapewnia możliwie największą swobodę w planowaniu instalacji.


Zalety kompaktowego pozycjonera dwuosiowego KP2-HV:

  • Wysoka elastyczność

Dzięki kompaktowej konstrukcji i bardzo małej powierzchni ustawienia można łatwo i elastycznie zintegrować KP2-HV, oszczędzając miejsce.

  • Dowolna pozycja montażowa

KP2-HV można montować w dowolnej pozycji: na podłodze, na suficie, na ścianie lub pod dowolnym kątem.

  • Optymalna dostępność podzespołów

Duży zakres przechyłu +/- 135° i wąski kontur przez cały czas umożliwiają uzyskanie idealnej pozycji i dostępności elementu obrabianego – np. podczas spawania, frezowania czy klejenia.

  • Wysoka dokładność pozycjonowania

Z dokładnością powtarzania pozycji do 0,009° względem każdej osi KP2-HV pracuje precyzyjnie i niezawodnie.

  • Centralne doprowadzanie

KP2-HV umożliwia doprowadzanie mediów w centrum tarczy obrotnika w sposób szczególnie przyjazny dla przebiegu procesu.

  • Proste powiększenie obszaru roboczego

Opcjonalne stelaże montażowe możliwe do ustawienia jeden na drugim, dostępne w wariantach wysokości 200 mm i 400 mm umożliwiają indywidualne ustawianie wysokości wkładania – przy zachowaniu pełnego kąta wychylenia.

  • Elektrycznie izolowane tarcze obrotnika:
    Standardowo tarcze obrotnika są izolowane elektrycznie. Ułatwia to integrację i wydłuża żywotność nastawnika zwłaszcza podczas spawania w osłonie gazów obojętnych.
  •  Wysoka efektywność spawania

Spawanie z mocą do 500 A w czasie włączania 100 %.

Dane i wersje KP2-HV


KP2-HV500

Obciążenie znamionowe

500 kg

Wysokość podawania

500 mm

 Dokładność powtarzania pozycji na osi 1

0,009° 

 Dokładność powtarzania pozycji na osi 2

0,009° 

Zakres przechyłu

+/- 135°

Standardowy zakres obrotu

Nieskończony

Zakres obrotu z układem zasilania energią

+/- 185°

 Czas obrotu osi 1 (180°)

1,9 s 

 Czas obrotu osi 2 (180°/360°)

1,8 s / 3,1 s

 Pozycja montażowa

Podłoga, ściana, kąt, sufit

 Opcjonalnie: Znamionowy prąd spawania (100 % ED), o obrocie nieskończonym

500 A

 Opcjonalnie: Znamionowy prąd spawania (60 % ED), o obrocie nieskończonym

590 A