KUKA Triple Lift: extremamente forte e flexível
Quem se decide pelo KUKA Triple Lift tem ao seu lado uma plataforma com extrema rigidez. Graças aos cilindros telescópicos praticamente não há vibrações.
Apesar do considerável peso próprio, você desloca a plataforma da sua posição em qualquer direção, mesmo com carga máxima – e com precisão milimétrica. Você opera a plataforma por rádio e, para isso, você pode estar ao lado ou em cima da plataforma.
O KUKA Triple Lift foi desenvolvido especialmente para Maintenance Repair e Overhaul, isto é, MRO. O veículo é usado na manutenção, reparo e conserto de aviões, em especial em aviões de grande porte como o A380.
Mobilidade máxima através da roda Mecanum
Através da tecnologia omnidirecional de roda Mecanum o KUKA Triple Lift pode ser manobrado em movimentos translatórios e rotatórios. As rodas Mecanum especiais consistem em rolos individuais em formato de barril. Isso permite um movimento individual independente das outras rodas. De uma determinada posição o KUKA Triple Lift pode ser movido de forma rápida e compacta, até mesmo em espaço extremamente apertado.
O KUKA Triple Lift em ação
Mesmo espaços de difícil acesso não representam um problema para o KUKA Triple Lift.
Vantagens do KUKA Triple Lift
Para o alto
Os seus braços telescópicos hidráulicos permitem um acesso contínuo de qualquer posição de trabalho. O KUKA Triple Lift atinge a sua altura máxima de até oito metros em 120 segundos.
Estável
Graças ao seu sistema mecânico de elevação especial de três braços, o KUKA Triple Lift atinge uma estabilidade e rigidez enorme, permitindo um trabalho eficiente e seguro com carga útil de até 1.000 quilogramas – o que garante um trabalho eficiente e seguro.
Preciso
Através da tecnologia de roda Mecanum omnidirecional a plataforma móvel atinge uma precisão de posicionamento de +/- 5 mm, apesar das grandes capacidades de carga.
Flexível
Navegue a plataforma de elevação móvel conforme desejado ou condições de trabalho – via controle remoto por rádio, sobre ou ao lado da plataforma.
Seguro
O Triple Lift atende todas as normas de segurança necessárias para plataformas de elevação. No caso de colisões os amortecedores opcionais com barras de comutação garantem uma parada segura. Uma segurança adicional é oferecida pelo monitoramento de velocidade em tecnologia bicanal.