Parafusadeira KUKA LBR classe A/B

A parafusadeira KUKA LBR classe A/B é uma expansão ideal para o LBR iiwa. Ela pode ser integrada de forma rápida e fácil em instalações de produção existentes. Assim você tem a parafusadeira ideal para uniões parafusadas críticas de segurança e com obrigatoriedade de documentação. 

Parafusadeira KUKA LBR classe A/B: suas vantagens

  • A parafusadeira é apropriada para todos os casos de parafusamento – também na faixa de torque elevado.
  • O parafusamento também pode ocorrer em vários níveis.
  • A parafusadeira é de fácil e rápida integração em instalações de produção existentes.
  • A mecânica tem uma configuração ideal para o dimensionamento táctil através do robô.
  • Integração fácil e simples através da KUKA sunrise.Screw Toolbox - disponível a partir de julho de 2018.
A parafusadeira KUKA LBR classe A/B

Trabalho sem cerca de proteção com a parafusadeira KUKA LBR classe A/B

A nossa parafusadeira classe A/B pode ser muito bem integrada na operação com colaboração homem-robôAs funções a seguir tornam isso possível: 

  • Acoplamento automático de energia e alimentação de energia integrada
    Na montagem da ferramenta o acoplamento de energia ocorre automaticamente. A alimentação de energia está integrada – sem cabos externos e, portanto, sem forças interferentes.
  • Capacidade CHR e seguro
    O design é arredondado e, portanto, capacitado para CHR. Em caso de colisão ou desligamento de emergência, a parafusadeira pode ser desligada com segurança. Na parafusadeira não ocorrem pontos de aperto ou de esmagamento.

Dados técnicos

  • Flange de consumíveis: MF inside electric
  • Torque: 5 - 21 Nm / 18 - 48 Nm / 20 - 65 Nm
  • Rotação: 370 / 331 / 235 rotações por minuto
  • Grau de proteção: IP40
  • Saída padrão: 3/8 polegadas, 1/2 polegadas quadrada
  • Comunicação: LAN
  • Transmissão de energia: interna
  • Alimentação de energia: 48 VCC
  • Peso: cerca de 3,6 quilogramas
  • Temperatura ambiente: 0 até 40 graus Celsius

Nós utilizamos cookies para oferecer a você o melhor serviço online. Saiba mais.

Ok