Escolha a sua localização:

País

KUKA.AppTech

Desenvolvido com a ajuda de conceitos de controle comprovados da prática, complementados com know-how de muitos anos: O conceito de programação KUKA.AppTech permite, sobretudo, uma programação de robôs simples em curtíssimo tempo. Graças à estrutura modular da biblioteca, o software não é apenas apropriado para iniciantes, mas também para programadores experientes.


O KUKA.AppTech reduz o tempo para a colocação em funcionamento

Um robô somente consegue executar aquilo que lhe é ensinado previamente via comando de software. Este tempo de aprendizagem pode ser reduzido com o software KUKA.AppTech. O conceito de programação baseia-se em um princípio modular, composto de estruturas execuções de programa predefinidas. Usando-se estes recursos, não são necessários conhecimentos mais aprofundados de programação. Dessa forma, também os iniciantes obtêm um acesso simples à robótica e automação. Através da programação modular é possível colocar o robô em funcionamento em tempo recorde – com economia de tempo de até 30 por cento em comparação à realização clássica sem o KUKA.AppTech.

A programação online e offline interagem perfeitamente entre si: 
As vantagens do KUKA.AppTech

Alternar de forma flexível entre programação online e programação offline: o KUKA.AppTech facilita aos colaboradores gerar e testar execuções de movimento. Assim surge um gêmeo digital que pode ser transferido ao robô real – e o conceito de programação oferece ainda outras vantagens.
  • Rápido

    Otimização na preparação de projeto, simulação e rápida colocação em funcionamento
  • Padronizado

    Programas reutilizáveis graças a modelos padronizados
    (adaptáveis individualmente)
  • Simples

    Programação offline e online simples de aplicações de robô complexas
  • Eficiente

    Utilização ideal do robô para integradores e clientes finais

A biblioteca facilita a programação, mesmo em instalações abrangentes

Como elemento de ligação entre o robô industrial e o controlador lógico programável (PLC), o pacote de tecnologia KUKA.AppTech contém uma biblioteca de programas, com a qual os integradores e programadores avançados podem implementar até mesmo aplicações complexas de forma estruturada e padronizada. Os módulos podem ser expandidos ou reescritos conforme desejado. As rotinas e execuções de movimentos armazenadas na biblioteca reduzem a programação a um mínimo – independente se no manuseio, solda, colagem ou medição. O KUKA.AppTech aumenta a eficiência, pois as estruturas de programas e as execuções de movimento não precisam ser reprogramadas toda vez, mas sempre podem ser reutilizadas. Com a economia de tempo há mais tempo para adaptações e otimizações específicas do cliente.

 

Programação offline de robôs industriais: as vantagens 


Fácil de operar

O KUKA.AppTech é fácil de operar graças às estruturas de programas de fácil compreensão e comandos recorrentes. A programação de robôs por meio de um sistema modular com elementos pré-concebidos reduz o dispêndio de treinamento para iniciantes.

Flexível e seguro

O KUKA.AppTech usa interfaces E/S fixas para diversos tipos de PLC e unidades de comando KR C. Os respectivos módulos PLC permitem um acionamento simples do robô KUKA. 

Maximamente eficiente e confortável

Graças a uma programação offline eficiente e simplificada com formulários Inline e à ajuda conduzida por diálogo, o robô permite uma rápida colocação em funcionamento e o dispêndio chega a uma redução de até 30 por cento.

Adaptações específicas do cliente

Os elementos para programas de estação e de componentes podem ser adaptados flexivelmente às necessidades específicas do cliente. Os módulos pré-programados podem ser expandidos ou adaptados individualmente com funções definidas pelo usuário.

O sistema de programação offline economiza tempo

Com o KUKA.AppTech a maior parte da programação de robôs ocorre offline no PC. Isso economiza tempo e custos.

Desenvolvido da prática

O KUKA.AppTech foi desenvolvido graças a conceitos de controle testados por muitos anos na prática. Assim o software serve exatamente às necessidades dos usuários e fornece alta qualidade.

KUKA.AppTech: Módulos de aplicação e básicos

O pacote de tecnologia KUKA.AppTech dispõe de diversos módulos que podem ser usados na programação de robôs: os módulos básicos já estão programados e podem ser adicionados de forma simples ao robô por meio de um clique. Os módulos de aplicação são instalados de acordo com a necessidade e adaptados aos requisitos individuais. Assim os usuários são beneficiados, por exemplo, pelos seguintes módulos:

Instruções de operação e programação sempre ao seu dispor 

Para obter especificações e documentações sobre o KUKA.AppTech, visite o nosso banco de dados de conhecimento digital KUKA Xpert. 

Imediatamente após o registro bem-sucedido você terá acesso a inúmeras funções. Através da verificação da sua conta você receberá, além disso, informações e benefícios específicos da empresa. Este processo destina-se à segurança do seu login personalizado e pode levar alguns dias.

Treinamento College

Instalação, configuração e utilização de todo o sistema modular KUKA.AppTech para a programação de robôs.

Nós usamos cookies

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies