Escolha a sua localização:

País

Tecnologia de acionamento KUKA omniMove

A tecnologia de acionamento KUKA baseia-se na roda Mecanum e permite manobrabilidade ilimitada do seu veículo. Os produtos da KUKA com acionamento omnidirecional podem se mover da sua posição em qualquer direção, atingindo com isso total liberdade de movimento em 360 graus.


Tecnologia de acionamento KUKA omniMove: manobrabilidade ilimitada

A tecnologia de roda omnidirecional permite o deslocamento em qualquer direção. Uma roda consiste em dois aros e nove rolos de livre rotação, que estão montados em um ângulo de 45 graus. As rodas se movem independentes entre si, de forma que o veículo não apenas pode se mover para frente e para os lados, mas também na diagonal e em círculo. A roda completa é acionada por um motor elétrico e está disponível em quatro tamanhos.

A KUKA omniWheel é feita para uma montagem e desmontagem rápida com apenas duas uniões parafusadas por rolo.

Vantagens da tecnologia de roda Mecanum da KUKA

  • Tecnologia com economia de espaço e possibilidades de movimento praticamente ilimitadas
    Você economiza espaço e tem mais espaço para a sua produção. Através da tecnologia de roda Mecanum as soluções móveis da KUKA com tecnologia de acionamento omniMove conhecem bem menos limites que as soluções de mobilidade convencionais e se adaptam continuamente à produção existente.
  • Menos custos de construção e de manutenção
    Para o uso da roda Mecanum da KUKA não é necessário nenhum processamento do piso e ela não se desgasta adicionalmente.
  • Máxima precisão
    Graças à tecnologia de acionamento KUKA omniMove é atingida uma precisão de até +/- 5 mm.
  • Feito para a montagem e desmontagem rápida
    Graças ao design KUKA é possível a substituição de rolos individuais em poucos minutos diretamente no veículo, sem necessidade de desmontagem da roda completa.