Escolha a sua localização:

País

Draaitafels

Mesa rotativa modular de um eixo KP1-MB

A mesa rotativa modular KP1-MB permite o design simples e flexível de instalações individuais ou plataformas giratórias. Está disponível com capacidade de carga de 2.000, 4.000 ou 6.000 quilogramas.


Vantagens da mesa rotativa modular KP1-MB:

  • Alto desempenho em espaço pequeno: 
    O design da KP1-MB é especialmente compacto. Assim ela aumenta a sua flexibilidade na elaboração das suas estruturas específicas.

  • Alimentação central:
    Um eixo oco integrado no meio da plataforma de montagem permite-lhe uma alimentação de consumíveis com economia de espaço. Isso lhe proporciona flexibilidade para a sua utilização específica.

  • Integração simples:
    Interfaces padronizadas permitem uma integração rápida e simples em suas instalações ou células.

  • Alta precisão:
    A KP1-MB, com uma precisão de repetição de posição de 0,0023°, garante um posicionamento altamente preciso de componentes e dispositivos.

Dados e variantes da mesa rotativa em comparação:

KP1-MB2000-2 HW KP1-MB3000-2 HW S KP1-MB4000-2 HW KP1-MB 6000
Capacidade de carga nominal 2.000 kg 3.000 kg 4.000 kg 6.000 kg
Precisão de repetição de posição 0,0023° 0,0023° 0,0023° 0,0023°
Zona de rotação +/– 185° +/– 180° +/– 185° +/– 185°
Tempo de giro (180° / 360°) 3,4s / 6,0s 2,15 s / 3,7 s 3,9s / 6,9s 4,2s / 8,6s