Escolha a sua localização:

País

Draaitafels

Posicionador de um eixo KP1-V

A mesa giratória de um eixo KP1-V com eixo de giro vertical serve para o posicionamento direto de peças ou como base modular. Ela está disponível com capacidade de carga de 500 e 1.000 quilogramas.


Vantagens da mesa giratória KP1-V:

  • Design compacto:
    Graças às suas pequenas dimensões externas você realiza soluções de automação com especial economia de espaço com a mesa giratória KP1-V.
  • Alimentação de consumíveis central:
    O eixo oco no meio da placa permite a alimentação direta de consumíveis – maior economia de espaço em qualquer estrutura.
  • Giro sem fim:
    Graças à sua construção de giro sem fim a mesa giratória está posicionada de forma ideal em qualquer posição de eixo e utilizável sem restrições.
  • Altura de inserção ergonômica:
    Com uma altura de inserção de 705 mm a KP1-V facilita a inserção de peças e auxilia assim a produtividade e a eficiência da sua aplicação.
  • Gabarito de furação idêntico:
    Todas as KP1-V possuem o gabarito de furação idêntico para um planejamento seguro e rápida integração total na sua estrutura.
  • Placas eletricamente isoladas:
    Por padrão, as placas são eletricamente isoladas. Sobretudo na solda com gás de proteção, assim é simplificada a integração e aumentada a vida útil do posicionador.
  • Elevada potência de solda:
    Solde com até 500 A com tempo de funcionamento de 100%.

Dados e variantes da mesa giratória em comparação:


KP1-V 500 KP1-V 1000
Capacidade de carga nominal 500 kg 1.000 kg
Precisão de repetição de posição <±0,08 mm  <±0,08 mm
 Altura de inserção 705 mm 705 mm
Zona de rotação com alimentação de energia +/-185° +/-185°
Zona de rotação sem alimentação de energia sem fim sem fim
Tempo de giro (180°/360°) 2,1s / 3,2s 2,5s / 4s
Opcional: Corrente de solda nominal
(ED 100%), giro sem fim
500 A  500 A
Opcional: Corrente de solda nominal
(ED 60%), giro sem fim
590 A 590 A