Escolha a sua localização:

País

Draaitafels

Posicionador de três eixos KP3-H2H

O posicionador de três eixos KP3-H2H com duas estações de usinagem oferece um máximo em flexibilidade no que se refere a capacidades de carga, raios da ferramenta e distâncias da placa. Ele está disponível nas capacidades de carga de 500, 750 e 1.000 quilogramas e permite a usinagem de peças em espaço apertado.


Vantagens do posicionador de três eixos KP3-H2H:

  • Máxima flexibilidade:
    Adequados para os seus requisitos individuais estão disponíveis à escolha os mais diferentes raios de ferramenta e distâncias da placa para o KP3-H2H.
  • Design compacto:
    O design do posicionador de 3 eixos KP3-H2H é configurado para medidas externas mínimas e dimensões de máxima economia de espaço.
  • Grandes distâncias da placa: 
    Você recebe o posicionador de 3 eixos KP3-H2H com distâncias da placa de até 4.400 mm. Isso permite a usinagem de componentes longos com uma economia especial de espaço.
  • Giro sem fim: 
    Graças às suas placas de giro sem fim os posicionadores KP3-H2H permitem uma usinagem de peças perfeita e posicionamento em qualquer posição de eixo.
  • Integração simples:
    A compensação de comprimento integrada no contra-mancal de +/- 5 mm permite uma compensação de tolerâncias de porta-ferramentas. 
  • Placas eletricamente isoladas:
    Por padrão, as placas são eletricamente isoladas. Sobretudo na solda com gás de proteção, assim é simplificada a integração e aumentada a vida útil do posicionador.
  • Elevada potência de solda:
    Solde com até 1.000 A com tempo de funcionamento de 100%.

Dados e variantes do posicionador em comparação:

  KP3-H2H 500 KP3-H2H 750 KP3-H2H 1000
Capacidade de carga nominal, por lado 500 kg 750 kg 1.000 kg
Raio da ferramenta  600 mm 600 / 700 / 800 mm 
600 / 700 / 800 mm
Distância da placa
(em passos de 400 mm)
1.600 até
4.400 mm
2.000 até
4.400 mm
2.000 até
4.400 mm
Precisão de repetição de posição <±0,08 mm <±0,08 mm <±0,08 mm
Zona de rotação eixo 1 -185° / 5° –185° / 5°
–185° / 5°
Zona de rotação eixo 2/3
com alimentação de energia
+/-185° +/-185° +/-185°
Zona de rotação eixo 2/3
sem alimentação de energia
sem fim sem fim sem fim
Opcional: Corrente de solda nominal
(ED 100%), giro sem fim
500 A / 1.000 A  500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
Opcional: Corrente de solda nominal
(ED 60%), giro sem fim
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A