Escolha a sua localização:

País

Posicionador de três eixos KP3-V2H

O posicionador de três eixos KP3-V2H com duas estações de usinagem oferece um máximo em flexibilidade no que se refere a capacidades de carga, raios da ferramenta e distâncias da placa. Ele está disponível nas capacidades de carga de 500, 750, 1.000 e 1.500 quilogramas. 


Vantagens do posicionador de três eixos KP3-V2H:

  • Máxima flexibilidade: Harmonize as dimensões exatamente à sua estrutura. Estão disponíveis diferentes raios de ferramenta e distâncias da placa.
  • Gabarito de furação idêntico: Todos os posicionadores de 3 eixos KP3-V2H possuem gabarito de furação idêntico para um planejamento seguro e integração total na sua estrutura.
  • Design compacto: O design do posicionador de 3 eixos KP3-V2H é configurado para medidas externas mínimas e dimensões de máxima economia de espaço.
  • Integração simples: A compensação de comprimento integrada no contra-mancal de 5 mm permite uma compensação de tolerâncias de porta-ferramentas.
  • Placas eletricamente isoladas: Por padrão, as placas são eletricamente isoladas. Sobretudo na solda com gás de proteção, assim é simplificada a integração e aumentada a vida útil do posicionador.
  • Elevada potência de solda: Solde com até 1.000 A com tempo de funcionamento de 100%.

Dados e variantes do posicionador em comparação:


KP3-V2H500-2 KP3-V2H750-2 KP3-V2H1000-2 KP3-V2H1500-2
Capacidade de carga nominal, por lado 500 kg 750 kg 1.000 kg 1500 kg
Raio da ferramenta
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
Distância da placa
(em passos de 200 mm)
1.600 até 3.000 mm 1.600 até 3.000 mm 1.600 até 3.000 mm 1.600 até
3.000 mm
Altura de inserção 835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm
Precisão de repetição de posição eixo  1 0,0023°
0,0023°
0,0023°
0,0023°
Precisão de repetição de posição eixo 2/3
0,009° 0,009° 0,009° 0,009°
Zona de rotação eixo 1 +/–185° +/–185° +/–185° +/–185°
Zona de rotação eixo 2/3
com alimentação de energia
+/–190° +/–190° +/–190° +/–190°
Zona de rotação eixo 2/3
sem alimentação de energia
sem fim sem fim sem fim sem fim
Tempo de giro (180°) eixo 1 3,6 s 3,7 s 3,9 s 4,1 s
Tempo de giro (180°/360°) eixo 2, 3
2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s
Opcional: Corrente de solda nominal
(ED 100%), giro sem fim
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A /
1.000 A
500 A /
1.000 A
Opcional: Corrente de solda nominal
(ED 60%), giro sem fim
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A