Escolha a sua localização:

País

Draaitafels

Posicionador de três eixos KP3-V2MD

O posicionador modular de três eixos KP3-V2MD serve para a elaboração individual de dispositivos de suporte de peças. Ele dispõe de uma capacidade de carga de 2.000 quilogramas por estação de trabalho. 


Vantagens do posicionador de três eixos KP3-V2MD:

  • Unidade modular:
    A unidade modular integrada permite a elaboração de um posicionador individual de 2 estações.
  • Transporte simples:
    Encaixes para empilhadeira integrados garantem um transporte simples, bem como a integração descomplicada na sua estrutura.
  • Construção rígida:
    Para que ele posicione até mesmo porta-ferramentas e componentes pesados com alta precisão, o KP3-V2MD tem uma construção especialmente rígida.
  • Eixos ocos nas duas placas:
    Os consumíveis podem ser alimentados de forma simples e flexível através dos eixos ocos integrados nas duas placas.

Dados e variantes do posicionador KP3-V2MD:

KP3-V2MD 2000
Capacidade de carga nominal, por lado 2.000 kg
Precisão de repetição de posição <±0,03 mm
Zona de rotação eixo 1 +/-185°
Zona de rotação eixo 2/3
com alimentação de energia
+/-185°
Zona de rotação eixo 2/3
sem alimentação de energia
sem fim
Tempo de giro eixo 1 (180°/360°) 3,9s / 6,7s
Tempo de giro eixo 2/3 (180°/360°) 3,3s / 5,8s
Altura de inserção máx.
880 mm