Escolha a sua localização:

País

KUKA.RoboSpin

 O software de aplicação KUKA.RoboSpin é uma expansão de software para o software KUKA.ServoGun, que possibilita a solda ponto de ligas de alumínio. Com o software de aplicação é executado um movimento de rotação em torno do TCP (Tool Center Point) durante o processo de solda. É impedida uma aderência das pontas na chapa e, através disso, assegurada uma melhor qualidade de solda e uma maior vida útil das pontas.


Com o software de aplicação KUKA.RoboSpin você tem a expansão perfeita para o pacote de tecnologia KUKA.ServoGun. Com o KUKA.RoboSpin você pode definir livremente o ângulo de rotação, bem como o tempo de processo, numericamente ou por meio de programação. A partir disso a unidade de comando calcula a velocidade de rotação necessária. Através disso o robô pode se virar em torno do ponto central da ferramenta durante a solda.

Através desse movimento de rotação o processo de solda fica mais exato. Graças a esse processo patenteado pela KUKA também é eliminado o típico efeito de colagem na ponta durante a solda ponto de alumínio – o que, por um lado causa menores tempos de falha através da fresagem e, por outro lado, um menor desgaste das pontas.

Suas vantagens com o KUKA.RoboSpin

Solda de alta qualidade

Pelo fato da ponta estar instalada no processo, você aumenta a qualidade da solda. Além disso, através do KUKA.RoboSpin também é possível processar sem problemas as uniões de chapas de difícil solda e seus revestimentos.

Uso eficiente

Graças ao processo de solda melhorado, a ponta é protegida contra o desgaste e, por isso, tem vida útil mais longa.