Tehnologia de acționare KUKA omniMove

Tehnologia de acționare KUKA se bazează pe roata Mecanum și permite manevrabilitatea nelimitată a vehiculului. Produsele de la KUKA cu acționare omnidirecțională se pot mișca de pe loc în orice direcție aleatorie și ating libertatea de mișcare completă, la 360 de grade.

Tehnologia de acționare KUKA omniMove: manevrabilitate nelimitată

Tehnologia roții omnidirecționale permite deplasarea în orice direcție. O roată este compusă din două jante și nouă role, care se mișcă liber și sunt montate în unghi de 45 de grade. Roțile se mișcă independent una de cealaltă, astfel încât vehiculul se poate mișca nu doar în față și în lateral, ci și pe diagonală și în cerc. Roata completă este acționată de un electromotor și este disponibilă în patru dimensiuni.

KUKA omniWheel este fabricată pentru montarea și demontarea rapide, având doar două șuruburi la fiecare rolă
  250-Wheel 310-Wheel 375-Wheel 575-Wheel
Diametru 250 mm 310 mm 375 mm 575 mm
Număr role 9 9 8 9
Sarcină nominală 150 kg 750 kg 1500 kg 3000 kg
Produse KMR iiwa KMP 1500 KUKA omniMove KUKA omniMove/ KMR QUANTEC/ TripleLift

Avantajele tehnologiei roții Mecanum de la KUKA

  • Tehnologie care economisește spațiu și posibilități de mișcare aproape nelimitate
    Economisiți spațiu pentru logistică și aveți mai mult spațiu pentru producție. Datorită tehnologiei roții Mecanum, soluțiile mobile KUKA cu tehnologie de acționare omniMove au mai puține limitări decât soluțiile de mobilitate convenționale și se potrivesc perfect în producția existentă.
  • Costuri mai reduse de montaj și întreținere
    Pentru utilizarea roții Mecanum KUKA, podeaua trebuie doar puțin modificată și nu se uzează.
  • Cea mai înaltă precizie
    P
    rin intermediul tehnologiei de acționare KUKA omniMove se atinge o precizie de până la +/- 5 mm.
  • Creat pentru montarea și demontarea rapide
    Mulțumită designului KUKA, este posibilă înlocuirea rolelor individuale direct la vehicul în doar câteva minute, fără demontarea roții complete.
Setări module cookie OK și descoperire KUKA

Această pagină web folosește module cookie (mai multe informații) pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii și în mediul online. Dacă utilizați în continuare pagina noastră web, utilizăm numai module cookie necesare din punct de vedere tehnic. Dacă faceți clic pe „OK și descoperire KUKA”, sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie pentru marketing. Prin clic pe „Setări module cookie” puteți selecta modulele cookie pe care le utilizăm.

Setări module cookie