Alegeți locația:

Štát

Draaitafels

Masă circulară modulară, cu o singură axă KP1-MB

KP1-MB este o masă circulară modulară. Este disponibilă în variante cu o sarcină portantă de 2 000, 4 000 şi 6 000 de kilograme. Masa circulară de comandă liber programabilă este potrivită pentru proiectarea flexibilă a unei structuri sau a unei mese rotative specifice clientului.


Avantajele mesei circulare de comandă KP1-MB:

  • Putere maximă într-un spaţiu mic: 
    Designul mesei circulare modulare este foarte compact. Acest lucru măreşte locul de manevră la proiectarea structurii dvs. specifice.
  • Cu necesar mic de spaţiu:
    Arborele tubular central din mijlocul platformei de construcţie permite alimentarea cu mediu cu economisire de spaţiu. Acest lucru oferă flexibilitate aplicaţiei dvs. specifice.
  • Integrare foarte simplă:
    Produsele standardizate pentru interfeţe şi construcţii permit integrarea rapidă şi uşoară în instalaţiile sau celulele dvs.
  • De mare precizie:
    Masa circulară de comandă cu o singură axă KP1-MB garantează poziţionarea cu mare precizie a componentelor şi dispozitivelor.

Date şi variante de masă circulară comparativ:

KP1-MB2000-2 HW  KP1-MB3000-2 HW S
KP1-MB4000-2 HW   KP1-MB6000
Sarcină portantă nominală 2 000 kg 3.000 kg
4 000 kg 6 000 kg
Precizia de repetare a poziţiei 0,0023°
0,0023°
0,0023°
0,0023°
Interval de rotaţie +/–185° +/– 180°
+/–185° +/–185°
Timp de rotaţie (180°/360°) 3,4 s / 6,0 s 2,15 s / 3,7 s
3,9 s / 6,9 s 4,2 s / 8,6 s