Draaitafels

Unitate de acţionare modulară, cu o singură axă KP1-MD

Unitatea de acţionare modulară, cu o singură axă KP1-MD permite realizarea simplă şi flexibilă a soluţiilor personalizate. Este disponibilă pentru sarcinile portante de 250, 500, 750, 1 000 şi 2 000 de kilograme.

Avantajele unităţii de acţionare modulară KP1-MD:

  • Planificare simplă:
    KP1-MD asigură o planificare chiar mai uşoară - cu o înălţime de încărcare şi o diagramă de orificiu identică pentru toate modelele KP1-MD de până la 1 000 kg.
  • Design modular:
    Structura modulară a poziţionatorului asigură un maxim de flexibilitate la realizarea soluţiilor individuale pentru clienţi.
  • Construcţie compactă:
    Unităţile modulare, compacte ale poziţionatorului KP1-MD cu 1 axă pot fi amplasate chiar şi în spaţii înguste.
  • Se roteşte continuu:
    Datorită construcţiei sale cu rotaţie continuă, KP1-MD este poziţionată optim şi poate fi utilizată pe deplin în orice poziţie a axei.
  • Orice poziţie de amplasare:
    Folosiţi KP1-MD în montarea pe podea, pe perete, în unghi sau pe plafon fără nicio limitare funcţională sau de precizie.
  • Arbore tubular integrat:
    În versiunea KP1-MD HW, unitatea de acţionare are un arbore tubular pentru trecerea mediilor.
  • Putere de sudare ridicată:
    Sudaţi cu maxim 500 A până la o durată de conectare de 100 %.

Date şi variante de unitate de acţionare KP1-MD:


KP1-MD
250
KP1-MD
500
KP1-MD
750
KP1-MD
1000
KP1-MD
2000
KP1-MD
250 HW
KP1-MD
500 HW
KP1-MD
750 HW
Sarcină portantă nominală 250 kg 500 kg 750 kg 1 000 kg            2 000 kg            250 kg                  500 kg                  750 kg                 
Precizia de repetare a poziţiei
<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm   

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

Interval de rotaţie cu cablu de alimentare +/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

Interval de rotaţie fără cablu de alimentare continuu  

continuu  

continuu  

continuu  

continuu  

continuu  

continuu  

continuu  

Timp de rotaţie (180°/360°)


2,2 s / 3,5 s
(KR C4 compact:
2,5 s / 4,2 s)
2,7 s / 4,6 s


2,9 s / 4,9 s


2,3 s / 4,0 s


3,3 s / 5,8 s


1,9 s / 3,4 s


2 s / 3,5 s


2,1 s / 3,6 s


Opţional: Curent de sudură nominal
(durată de conectare 100 %), rotire continuă
500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



Opţional: Curent de sudură nominal
(durată de conectare 60 %), rotire continuă
590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



Setări module cookie OK

Utilizăm cookies pentru a vă oferi cel mai bun serviciu online. Mai multe detalii găsiți în cadrul politicii de confidențialitate.

Setări module cookie