Draaitafels

Unitate de acţionare modulară, cu o singură axă cu contralagăr KP1-MDC

Unitatea modulară, cu o singură axă KP1-MDC este formată din unitate de acţionare şi contralagăr cu arbore tubular. Aceasta permite realizarea simplă şi flexibilă a soluţiilor personalizate şi este disponibilă pentru sarcini portante de 250, 500, 750, 1 000, 2 000 şi 4 000 de kilograme. 

Avantajele unităţii de acţionare cu o singură axă KP1-MDC:

  • Planificare simplă: 
    KP1-MDC asigură o planificare chiar mai uşoară - cu o înălţime de încărcare identică şi acelaşi diametru de orificiu de până la 1 000 kg.
  • Design modular: 
    Structura modulară a poziţionatorului asigură un maxim de flexibilitate la realizarea soluţiilor individuale pentru clienţi. 
  • Construcţie cu economisire de spaţiu:
    Poziţionatoarele cu 1 axă KP1-MDC sunt unităţi modulare, foarte compacte şi sunt potrivite chiar şi pentru structuri înguste.
  • Se roteşte continuu: 
    Datorită construcţiei sale cu rotaţie continuă, poziţionatorul cu 1 axă KP1-MDC este poziţionat optim şi poate fi utilizat pe deplin în orice poziţie a axei.
  • Orice poziţie de amplasare: 
    Folosiţi KP1-MDC în montarea pe podea, pe perete, în unghi sau pe plafon fără nicio limitare funcţională sau de precizie.
  • Arbore tubular integrat: 
    În contralagăr este integrat un arbore tubular. În versiunea KP1-MDC HW, unitatea de acţionare are şi un arbore tubular integrat. În plus, alimentarea cu mediu poate economisi mult spaţiu şi poate fi ieftină.
  • Integrare simplă: 
    Compensarea de lungime de +/- 5 mm integrată în contralagăr permite o compensare a toleranţelor suportului de unelte. 
  • Putere de sudare ridicată:
    Sudaţi cu maxim 1000 A până la o durată de conectare de 100 %.

Date şi variante de unitate de acţionare:


KP1-MDC
250
KP1-MDC
500
KP1-MDC
750
KP1-MDC
1000
KP1-MDC
2000
KP1-MDC
4000 
KP1-MDC
250 HW 
KP1-MDC
500 HW
KP1-MDC
750 HW 
KP1-MDC
1000 HW 
Sarcină portantă nominală 250 kg 500 kg 750 kg 1 000 kg
2 000 kg
4 000 kg
250 kg 500 kg
750 kg
1 000 kg
Precizia de repetare a poziţiei

<±0,06 mm

<±0,06 mm   
<±0,06 mm   
<±0,06 mm     
<±0,06 mm     
<±0,06 mm       
<±0,06 mm            
<±0,06 mm            
<±0,06 mm             <±0,06 mm            
Interval de rotaţie cu cablu de alimentare +/–185° +/–185° +/–185° +/–185° +/–185° +/–185° +/-185°
+/-185°
+/-185°
+/-185°
Interval de rotaţie fără cablu de alimentare continuu continuu continuu continuu continuu continuu continuu
continuu
continuu
continuu
Timp de rotaţie (180°/360°)
 2,2 s / 3,5 s
(KR C4 compact: 2,5 s / 4,2 s)
2,7 s / 4,6 s 2,9 s / 4,9 s 2,3 s / 4,0 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s 1,9 s / 3,4 s
2 s / 3,5 s
2,1 s / 3,6 s
2,3 s / 3,8 s
Opţional: Curent de sudură nominal (durată de conectare 100 %), rotire continuă 500 A / 1 000 A 500 A / 1 000 A
500 A / 1 000 A 500 A / 1 000 A 500 A / 1 000 A 500 A / 1 000 A 500 A / 1 000 A
500 A / 1 000 A
500 A / 1 000 A
500 A / 1 000 A
Opţional: Curent de sudură nominal (durată de conectare 60 %), rotire continuă 590 A / 1 180 A 590 A / 1 180 A 590 A / 1 180 A 590 A / 1 180 A 590 A / 1 180 A 590 A / 1 180 A 590 A / 1 180 A
590 A / 1 180 A
590 A / 1 180 A
590 A / 1 180 A
OK

Utilizăm cookies pentru a vă oferi cel mai bun serviciu online. Mai multe detalii găsiți în cadrul politicii de confidențialitate.