Draaitafels

Poziţionator cu trei axe KP3-H2H

Poziţionatorul cu trei axe KP3-H2H cu două staţii de prelucrare oferă o flexibilitate maximă în ceea ce priveşte sarcinile portante, razele de unealtă şi distanţele faţă de planşaibă. Este disponibil pentru sarcinile portante de 500, 750 şi 1 000 de kilograme şi permite prelucrarea pieselor în cele mai înguste spaţii.

Avantajele poziţionatorului cu două axe KP3-H2H:

  • Flexibilitate maximă:
    În funcţie de cerinţele dvs. individuale, modelul KP3-H2H oferă o gamă largă de raze de unelte şi distanţe faţă de planşaibă.
  • Construcţie compactă:
    Designul poziţionatorului cu 3 axe KP3-H2H este conceput pentru cele mai mici dimensiuni exterioare şi dimensiuni de economisire a spaţiului posibile.
  • Distanţă mare faţă de planşaibă: 
    Poziţionatoarele cu 3 axe KP3-H2H sunt disponibile cu distanţe faţă de planşaibă de până la 4 400 mm. Acest lucru face posibilă prelucrarea componentelor mai lungi cu multă economisire de spaţiu.
  • Se roteşte continuu: 
    Datorită planşaibelor cu rotaţie continuă, poziţionatoarele KP3-H2H permit prelucrarea şi poziţionarea optimă a pieselor în orice poziţie a axei.
  • Integrare simplă:
    Compensarea de lungime de +/- 5 mm integrată în contralagăr permite o compensare a toleranţelor suportului de unelte. 
  • Putere de sudare ridicată:
    Sudaţi cu maxim 1000 A până la o durată de conectare de 100 %.

Date şi variante de poziţionator comparativ:

  KP3-H2H 500 KP3-H2H 750 KP3-H2H 1000
Sarcină portantă nominală, pe fiecare parte 500 kg 750 kg 1 000 kg
Rază unealtă  600 mm 600 / 700 / 800 mm 
600 / 700 / 800 mm
Distanţă planşaibă
(în incremente de 400mm)
1 600 până la
4 400 mm
2 000 până la
4 400 mm
2 000 până la
4 400 mm
Precizia de repetare a poziţiei <±0,08 mm <±0,08 mm <±0,08 mm
Interval de rotaţie axa 1 –185° / 5° –185° / 5°
–185° / 5°
Interval de rotaţie axa 2/3
cu cablu de alimentare
+/–185° +/–185° +/–185°
Interval de rotaţie axa 2/3
fără cablu de alimentare
continuu continuu continuu
Opţional: Curent de sudură nominal
(durată de conectare 100 %), rotire continuă
500 A / 1 000 A  500 A / 1 000 A 500 A / 1 000 A
Opţional: Curent de sudură nominal
(durată de conectare 60 %), rotire continuă
590 A / 1 180 A
590 A / 1 180 A
590 A / 1 180 A

 

 
 
OK

Utilizăm cookies pentru a vă oferi cel mai bun serviciu online. Mai multe detalii găsiți în cadrul politicii de confidențialitate.