Poziţionator cu trei axe KP3-V2H

Poziţionatorul cu trei axe KP3-V2H cu două staţii de prelucrare oferă o flexibilitate maximă în ceea ce priveşte sarcinile portante, razele de unealtă şi distanţele faţă de planşaibă. Este disponibil pentru sarcinile portante de 250, 500, 750 şi 1 000 de kilograme. 

Avantajele poziţionatorului cu trei axe KP3-V2H:

  • Flexibilitate maximă:
    Stabiliţi cu exactitate dimensiunile structurii dvs. Puteţi alege între razele de unealtă şi distanţele faţă de planşaibă diferite.
  • Diagramă orificiu identică:
    Toate poziţionatoarele cu 3 axe KP3-V2H au aceeaşi diagramă de orificiu, pentru o planificare sigură şi o integrare fără probleme în structura dvs.
  • Transport simplu:
    Eclisele motostivuitorului cu furcă integrate asigură transportul uşor şi integrarea uşoară în structura dvs.
  • Construcţie compactă:
    Designul poziţionatorului cu 3 axe KP3-V2H este conceput pentru cele mai mici dimensiuni exterioare şi dimensiuni de economisire a spaţiului posibile.
  • Timpi de ciclu scurţi:
    Cu varianta KP3-V2H S, KUKA oferă o dinamică maximă pentru cei mai scurţi timpi de ciclu, permiţând astfel o reducere a timpului de indexare (180°) de până la 50 %.
  • Integrare simplă:
    Compensarea de lungime de +/- 5 mm integrată în contralagăr permite o compensare a toleranţelor suportului de unelte. 
  • Putere de sudare ridicată:
    Sudaţi cu maxim 1 000 A până la o durată de conectare de 100 %.
Calitate constantă şi grad maxim de reproductibilitate la sudarea suporţilor de paleţi de produs prin poziţionarea cu mare exactitate a KP3-V2H. Aflaţi mai multe despre poziţionatorul nostru în proiectul nostru pentru client.

Date şi variante de poziţionator comparativ:


KP3-V2H 250 KP3-V2H 500 KP3-V2H 750 KP3-V2H 1000 KP3-V2H S
Sarcină portantă nominală, pe fiecare parte 250 kg 500 kg 750 kg 1 000 kg 500 kg / 750 kg
Rază unealtă
(în incremente de 100 mm)
500 până la
1 000 mm
500 până la
1 000 mm
500 până la
1 000 mm
500 până la
1 000 mm
500 până la
1 000 mm
Distanţă planşaibă
(în incremente de 200mm)
1 600 până la 3 000 mm 1 600 până la 3 000 mm 1 600 până la 3 000 mm 1 600 până la 3 000 mm 1 600 până la
3 000 mm
Precizia de repetare a poziţiei ±0,04 mm
r = 1 000 mm
±0,04 mm
r = 1 000 mm
±0,04 mm
r = 1 000 mm
±0,04 mm
r = 1 000 mm  
±0,04 mm
r = 1 000 mm
Interval de rotaţie axa 1 +/–185° +/–185° +/–185° +/–185° +/–185°
Interval de rotaţie axa 2/3
cu cablu de alimentare
+/–185° +/–185° +/–185° +/–185° +/–185°
Interval de rotaţie axa 2/3
fără cablu de alimentare
continuu continuu continuu continuu continuu
Timp de rotaţie (180°) axa 1 3,7 s 3,8 s 3,3 s 3,7 s 1,9 s până la 2,1 s
Timp de rotaţie (180°/360°) axa 2, 3
2,2 s / 3,5 s 2,7 s / 4,6 s
2,9 s / 4,9 s 2,3 s / 4,0 s 1,7 s / 2,7 s
Opţional: Curent de sudură nominal
(durată de conectare 100 %), rotire continuă
500 A / 1 000 A
500 A / 1 000 A
500 A / 1 000 A
500 A /
1 000 A
500 A /
1 000 A
Opţional: Curent de sudură nominal
(durată de conectare 60 %), rotire continuă
590 A /
1 180 A
590 A /
1 180 A
590 A /
1 180 A
590 A /
1 180 A
590 A /
1 180 A

 
 
 
 

KP3-V2H S

Setări module cookie OK

Utilizăm cookies pentru a vă oferi cel mai bun serviciu online. Mai multe detalii găsiți în cadrul politicii de confidențialitate.

Setări module cookie