Draaitafels

Poziţionator cu trei axe KP3-V2MD

Poziţionatorul cu trei axe modular KP3-V2MD serveşte la proiectarea individuală a dispozitivelor de prindere a pieselor. Fiecare staţie de lucru dispune de o sarcină portantă de 2 000 de kilograme. 

Avantajele poziţionatorului cu două axe KP3-V2MD:

  • Unitate modulară:
    Unitatea modulară integrată permite proiectarea unui poziţionator individual cu 2 staţii.
  • Transport simplu:
    Eclisele motostivuitorului cu furcă integrate asigură transportul uşor şi integrarea uşoară în structura dvs.
  • Construcţie rigidă:
    Modelul KP3-V2MD are un design deosebit de rigid, astfel încât să poată aduce în poziţie chiar şi suporturile de unelte şi componente grele, cu mare precizie.
  • Arbori tubulari în ambele planşaibe:
    Mediile pot fi alimentate cu uşurinţă şi în mod flexibil cu arborii tubulari integraţi în cele două planşaibe.

Date şi variante de poziţionator KP3-V2MD:

KP3-V2MD 2000
Sarcină portantă nominală, pe fiecare parte 2 000 kg
Precizia de repetare a poziţiei <±0,03 mm
Interval de rotaţie axa 1 +/–185°
Interval de rotaţie axa 2/3
cu cablu de alimentare
+/–185°
Interval de rotaţie axa 2/3
fără cablu de alimentare
continuu
Timp de rotaţie axa 1 (180°/360°) 3,9 s / 6,7 s
Timp de rotaţie axa 2/3 (180°/360°) 3,3 s / 5,8 s
Înălţime de încărcare max.
880 mm
Setări module cookie OK

Utilizăm cookies pentru a vă oferi cel mai bun serviciu online. Mai multe detalii găsiți în cadrul politicii de confidențialitate.

Setări module cookie