Vyberte si svoje miesto:

Štát

Robotické servisné aplikácie ako show-efekty 

Robot miešajúci koktaily, robot-barista a veľa ďalších: Servisné aplikácie s robotmi KUKA slúžia ako špeciálne a zároveň užitočné zábavné atrakcie.


Služby špeciálneho druhu: robot KUKA ako praktický a zároveň zábavný pomocník

Či už ide o miešanie koktajlov, prípravu kávy alebo prácu kameramana – všetky tieto práce môžu roboty KUKA vykonávať pôsobivo a pritom zábavne. Zabalené do výnimočných servisných aplikácií, sú roboty KUKA nielen užitočné, zároveň však slúžia aj ako pravý magnet pre návštevníkov na rôznych miestach a podujatiach

Robot ako barman: V automatizovanom koktajlovom bare sa nápoje objednávajú digitálne a ich príprava sa vykoná automaticky

Robot barman: V prípade MakrShakr robotický barman hosťom namieša ich obľúbený nápoj.

Koktajlový zážitok 4.0 – osviežujúce nápoje od robotického barmana

  • Digitálne a rýchlo: Hostia si môžu pohodlne objednať pomocou tabletu alebo smartfónu a dostanú správu keď je ich nápoj pripravený. Koktajlový robot namieša až 80 nápojov za hodinu podľa prioritného zoznamu.
  • Individuálne, a pritom uspokojí všetky chute: Okrem alkoholických a nealkoholických koktajlov si môžete vybrať aj pivo a víno. Okrem toho si hostia pri objednávaní môžu nápoje individuálne prispôsobiť.
  • Flexibilne a rentabilne: Bar môžete rýchlo a za priaznivú nákupnú cenu zabezpečiť ako štandardný produkt. Inovatívny cenový model s nízkymi paušálnymi sadzbami za predaný nápoj zahŕňa komplexný, pravidelný servis a využívanie aplikácie na objednávanie.

Získajte viac informácií o robotickom koktajlovom bare v prípadovej štúdii.

Robot ako barista: Stretnutie technológie a umenia prípravy kávy v robotickej kaviarni

Robotická kaviareň sa dodáva ako štandardizovaná koncepcia v dvoch variantoch za výhodnú nákupnú cenu a dá sa veľmi rýchlo zmontovať: 

  • Stánok – úspora miesta, plno automatický s jedným robotom:
    - na výber 12 horúcich a studených nápojov (káva, čaj, čokoláda)
    - nízke prevádzkové náklady a vysoká účinnosť - na jedno naplnenie až 400 podávaných nápojov
    - rýchla príprava - jedna káva americano za 45 sekúnd
  • Kaviareň – tím zložený z dvoch robotov a jedného baristu-človeka:
    - roboty pripravujú čerstvé espresso alebo americano (horúce alebo studené) a pohár posunú ďalej
    - barista-človek zjemní a podáva nápoj, vždy podľa požiadavky zákazníka - pre maximálny pôžitok
Robotická kaviareň: U Coffeed Method robot servíruje zákazníkom rôzne kávové špeciality.

Kamera vedená robotom pre vysoko kvalitné, vysokorýchlostné záznamy pre filmový priemysel, reklamný priemysel a iné

  • Rýchlo a zároveň presne: Exaktne určené pohyby robota nastavujú veľmi presne kameru aj pri najvyššej rýchlosti – rozhodujúce kritérium pre všetky vysokorýchlostné záznamy.
  • Flexibilne: Pohyblivé osi roboty dosiahnu takmer každý uhol a sú pritom výrazne pohyblivejšie ako klasické statívy na kameru.
  • Reprodukovateľné záznamy: Pohybové sekvencie, ktoré možno ľubovoľne často opakovať, sa môžu použiť na filtrovanie vonkajších svetelných vplyvov a zabránenie odrazom – ideálnym príkladom sú video materiály pre internetové obchody.
  • Jednoduchá animácia namiesto programovania: Vďaka kompatibilite so softvérovým technologickým balíkom KUKA.ready2_animate je nastavenie pohybov robota veľmi jednoduché.
  • Kompletné systémy možno zabezpečiť prostredníctvom našich systémových partnerov, ako napríklad CMOCOS.
Vďaka svojej rýchlosti a presnosti roboty KUKA kamerou zaznamenajú každý detail – ideálne napríklad pre potravinársky priemysel.

Čistiace roboty pre okuliare na virtuálnu realitu: efektívne, hygienické čistenie okuliarov pri atrakciách virtuálnej reality vykonávané robotmi

Prvé automatizované riešenie pre čistenie okuliarov na virtuálnu realitu ponúka rozhodujúce výhody pre špeciálne hygienické požiadavky:
  • Dôkladne: Precízne naprogramované roboty umiestnia kefy presne na potrebné miesta a tieto vyčistia mechanicky, ako aj dezinfekciou a UV žiarením.
  • Konštantne: Všetky okuliare sa čistia konštantne vysokou kvalitou – dôležité pre spokojnosť návštevníkov.
  • Odbremeňujú: Robot prevezme monotónne a únavné pracovné úkony a týmto odbremení pracovníkov.
Automatizované hygienické riešenia: Roboty KUKA po použití rýchlo a dôkladne očistia okuliare na virtuálnu realitu.