Steuerungssoftware KUKA.PLC mxAutomation

KUKA.PLC mxAutomation

Prirodzené programovacie rozhrania zjednodušujú programovanie a integráciu robotov KUKA do Vašich strojových zariadení. Náš riadiaci softvér KUKA.PLC mxAutomation je ideálny pre všetky pripojenia.

Pomocou riadiaceho softvéru KUKA.PLC mxAutomation môžu externé riadenia so zabudovaným PLC vydávať príkazy pre roboty KUKA na úrovni primárnych príkazov na pohyb. Táto skutočnosť jednoduchým spôsobom vedie k realizácii koncepcie centrálneho ovládania výrobných strojov riadených robotom optimálneho pre zákazníka.

Vynikajúce kinematické a bezpečnostné funkcie riadenia KUKA KR C4 sú pritom naďalej k dispozícii. Interpreter príkazov mxAutomation riadenia KR C4 postupuje príkazy PLC plánovaniu dráhy, ktoré dajú do pohybu robot, ktorý tieto vykoná s obvyklou presnosťou a spoľahlivosťou.

Spolupráca KUKA.PLC mxAutomation s riadením SINUMERIK

Použitie riadiaceho softvéru KUKA.PLC mxAutomation znamená viac flexibility a účinnosti pre Vaše procesy. 

Prednosti KUKA.PLC mxAutomation  

Jednoduché programovanie

S KUKA.PLC mxAutomation užívateľ potrebuje nepatrné vedomosti v programovaní robotov. Prostredníctvom funkčných modulov mxAutomation sa vydávanie príkazov pre roboty KUKA realizuje v obvyklom programovacom prostredí PLC.

Vysoký stupeň flexibility

Ak zmeníte požiadavky vo výrobe, v ovládaní na báze mxAutomation sa príslušné zmeny respektíve rozšírenia môžu kedykoľvek realizovať. Pre opracovanie novej série dielov alebo dodatočných úloh použitie robota obsluhe poskytne možnosť flexibility v obvyklom prostredí.

Certifikácia podľa PLCopen

Ako prvý výrobca robotov spoločnosť KUKA softvérom KUKA.PLC mxAutomation 2.1 splnila požiadavky organizácie PLC Open a preto bola certifikovaná podľa „PLCopen Motion Control Part 4“. Spoločnosť KUKA poskytne zákazníkovi všetky preddefinované prístupové funkcie. 

Uchopenie pohyblivých obrobkov

Pripojením KUKA.PLC mxAutomation ku KUKA.ConveyorTech sú roboty schopné uchopiť pohyblivé obrobky. Aplikačný softvér prispôsobí pohyby robota pohybom montážnych liniek a dopravných pásov. Použitie KUKA.VectorMove umožňuje vektorové mäkké spínanie robota, ktoré uľahčí odoberanie konštrukčných dielov zo vstrekovacích stojov a strojov na tlakové odlievanie.

Jednoduché riadenie

Zlúčenie riadenia robota a stroja prostredníctvom KUKA.PLC mxAutomation umožní bez námahy integrovať roboty KUKA do existujúcich koncepcií ovládania. Riadenie robota sa takto môže vykonávať v spolupráci s obvyklým rozhraním človek-stroj. V prípade ručných ovládacích prístrojov stroja to po príslušných bezpečnostných opatreniach platí aj pre nastavenie robota. Dobrým príkladom takejto integrácie je aj ponuka spoločnosti Siemens® na začlenenie robota KUKA do sveta riadenia Sinumerik na báze mxAutomation pre S7.

Široký výber podporovaných dodávateľov PLC

KUKA.PLC mxAutomation je pripravené na použitie v Európe, Ázii a Amerike a podporuje nasledujúce externé riadiace systémy:

V rámci KUKA.PLC mxAutomation 2.0:

  • Siemens
    • SINUMERIK (Run myRobot)
    • SIMATIC
    • STEP 7 V5.4, S7-300 a S7-400
    • STEP 7 (TIA Portal), S7-300 a S7-400
    • STEP 7 (TIA Portal), S7-1500
  • CoDeSys
  • AllenBradley
  • LabView


Nový partner s verziou 2.1:

  • Beckhoff (stav série v polovici 2016)
  • Schneider-Electric
  • B&R
  • Siemens
    • TIA-Portal (SIMATIC)
    • SIMOTION
KUKA.PLC mxAutomation podporuje veľký počet dodávateľov PLC.

Systémové předpoklady pro KUKA.PLC mxAutomation

Systémové předpoklady jsou závislé na použitém PLC.
Nastavenia súborov cookies OK a objaviť svet KUKA

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies