Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ của Internet Explorer. Vui lòng cập nhật trình duyệt của bạn để hiển thị tối ưu
KP2-HV HW two-axis positioner
The KP2-HV HW two-axis positioner with one rotational and one tilting axis enables the flexible machining of workpieces. It is available with a payload capacity of 1,100 or 2,600 kilograms.
Advantages of the KP2-HV HW two-axis positioner:
High precision: The rotational axis and tilting axis enable large and heavy components to be positioned with high precision.
Extremely flexible: The KP2-HV 1100 HW can move payloads of up to 1,100 kg, while the KP2-HV 2600 HW can be used for payloads of up to 2,600 kg.
Robust design: The housing provides outstanding stability – even in harsh production environments.
Simple integration: The positioner can be combined with any KUKA robot quickly and easily by means of KUKA EMD mastering.
Integrated hollow shaft: The two-axis positioner has an integrated hollow shaft which allows energy and fluids to be supplied in a particularly space-efficient manner.
Simple transportation: Straightforward transportation and simple integration thanks to built-in fork slots.
High welding power: Weld with up to 720 A with a duty cycle of 100%.
Data and variants of the KP2-HV HW positioner:
KP2-HV 1100 HW
KP2-HV 2600 HW
Rated payload
1,100 kg
2,600 kg
Pose repeatability
±0.20 mm r = 400 mm
±0.35 mm r = 600 mm
Standard turning range
370°
370°
Standard tilting range
115°
120°
Loading height
1,085 mm
1,145 mm
Optional: rated welding current (100% duty cycle)
360 A / 720 A
360 A / 720 A
Optional: rated welding current (60% duty cycle)
400 A / 800 A
400 A / 800 A
Download the product brochure about KUKA positioners and linear units here:
Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.