选择您所在的地点:

国家

KUKA.TRACC TCP 软件

KUKA.TRACC TCP 软件包确保高效和安全的生产流程。您可以将其作为选项添加到 KR C5 控制系统中,从而可以通过生产企业中的机器人实现自动设置和检查。


KUKA.TRACC TCP 为 TCP 自动监测和校准提供了所有软件功能和硬件组件。该软件工艺程序包是对 KR C5 控制系统的补充。这样,生产企业中的机器人可以以所需的周期自动检查其 TCP——如有必要,还可以更新。

特点是:TRACC TCP 在准确的 TCP 参照测量时还计算机器人的不准确性并在确定 TCP 时考虑这一不准确性。

软件包由两个组件组成:

  • 软件
  • 带有连接线的叉形光栅(10 米或者 18 米)

KUKA.TRACC TCP 在 smartPAD 上为设备操作员和管理员提供显示。这里将图文显示所有重要的测量结果。

运行时的功能流程和操作

KUKA.TRACC TCP 软件通过可调的公差来确保您的生产流程更理想:

  • 公差极限 1 描述典型的测量偏差和对您的生产质量没有影响的 TCP 小变化
  • 公差极限 2 描述的是最大公差,超过时自动校准因偏差过大而不再有任何意义。

软件的检查程序在几秒钟内确定 TCP 是否仍然在公差极限 1 的范围内。检查 X、Y 或 X、Y、Z 和姿态角 A、B、C。

KUKA.TRACC TCP 的操作特别简单。该软件可以通过 PLC 实现全自动操作,或者也可以通过 smartPAD 上的 HMI 插件实现手动操作。需要时可以将两者结合。

KUKA.TRACC TCP 的前提条件

KUKA.TRACC TCP 软件通过其功能可提供更佳的生产方式——即使刀具在生产企业中出现典型的 TCP 抖动。

这些工艺技术适用于 KUKA.TRACC TCP 的应用情况:

我们使用 Cookie

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置