可持续发展报告
KUKA 每年都会发布一份可持续发展报告,向股东详细并透明地阐述其可持续发展的企业经营责任。
KUKA 每年都会发布一份可持续发展报告,向股东详细并透明地阐述其可持续发展的企业经营责任。
为营造可持续、安全、健康的工作环境,KUKA 实施了一系列质量管理体系。其中包括:
巴伐利亚工商业监管和经济部门的劳动保护管理体系旨在改进劳动岗位上工作人员的安全和卫生状况并提高经济效益。OHRIS 的目标在于员工自身能够积极参与劳动安全和健康防护。
这项英国标准是劳动安全管理体系认证的重要基础。OHSAS 18001 关注的是生产经营方面的安全和健康,以及相关的危险和风险。
健康和安全认证体系 CHAS 是一套针对建筑业的认证体系。无论是采购商还是供应商,都可以借助该体系对自身的健康和安全能力展开评估。
ISO 45001 介绍了对劳动保护管理体系 (AMS) 的要求,并包含具体落实的指导说明。
我们通过环境管理体系以及能源管理体系,确保我们的经营活动、产品及服务在方式、规模和影响等各个方面都符合规定。为此,我们始终致力于改进管理体系,避免污染环境。我们在这一领域的可持续性认证:
通过国际标准 ISO 14001,制定环境管理体系的相关要求。流程的持续改进是关注的焦点。包括 ISO 14001 在内的一系列标准主要涉及生态平衡、环境指标以及环境工作审查。
该国际认证标准支持针对高效节能和 CO2 排放量的系统化能源管理体系建设。KUKA 自 2016 年起即在运营一个符合 ISO 50001 标准的能源管理体系。
为了实现可持续的经营,我们采用了成熟的质量管理体系。在该领域,我们所取得的认证包括:
该认证的目的是为了确认国际供应链的安全可靠性。
该标准系列一方面专注于质量管理体系,另一方面则是为了在国家和国际层面上,达成相互之间的理解。
作为汽车配件供应商,KUKA 同样也通过了独立标准 VDA 6 第 4 部分的认证。对于目前 IATF16949 标准认证尚未覆盖的领域,该标准可以确认企业是否满足汽车制造业的相关要求。
通过该标准,体系和流程质量以及客户满意度能够得到改进。重点在于发现缺陷,而非单纯的避免。
该国际认证标准用作航空和航天业的质量管理体系。基于 ISO9001 认证的 EN/AS9100。
对于医药行业,同样也制定了质量管理体系。相关的 ISO13485 认证针对医药类产品的设计和生产,确定了相关的要求。
作为焊接领域的专家,该项标准对于 KUKA 而言同样也十分重要。对于熔融焊接部件和构件的制造商,该标准描述了相关的质量要求。
这一状态提示证明我们企业所发送的空运货物都是安全的。