选择您所在的地点:

国家和地区

KUKA.EqualizingTech

KUKA.EqualizingTech 软件是 ServoGun 工艺程序包的附加选项。由此可以通过机器人的运动对伺服点焊钳进行补偿。借助于该软件,您无需再使用焊钳平衡系统。


KUKA.Equalizing 是 KUKA.ServoGun 的附加软件,负责通过机器人的运动执行传统的焊钳机械平衡功能,并由此实现位置补偿,而不依赖于焊钳定位。与传统型的与重力效应相关的焊钳平衡系统相比,该系统显示出了巨大优势。

KUKA.Equalizing 可通过机器人的运动将焊钳相对于部件进行正确定位。这样,即使由于焊钳臂弯曲、电极头烧损或部件位置偏差出现位置偏差,也可以通过机器人的运动进行补偿。用 KUKA.EqualizingTech 获得的补偿将会减小工件上的残余力。

KUKA.PLC ProConOS 的使用优势

维护和成本

使用应用软件时,可以省去气动平衡系统所需的复杂调试工作。由于不必使用传统的平衡系统部件,因而 KUKA.EqualizingTech 又为您节省了投资成本并降低了维护费用

无需附加元件

使用 KUKA.EqualizingTech 软件之后,例如线性轴承、支撑托架或阀门、减压器和软管等附加部件变得多余。甚至连传感器、电气控制系统和压缩空气基础设施也无需使用。

重量减轻

使用 KUKA.EqualizingTech 可使总重大大减轻 – 与传统的点焊钳相比最多可减轻 20 %

KUKA.EqualizingTech 的系统要求

使用 KUKA.EqualizingTech 应用软件需要满足以下系统要求: