选择您所在的地点:

国家

Lasertechnologie

KUKA.LaserTech

KUKA.LaserTech 是一个用于激光切割和焊接作业的编程支持包。它采用模块化结构,具有省时和便于操作的优点。该软件可以用来将激光焊接系统和激光切割系统集成到机器人控制系统中。


KUKA.LaserTech 软件的特点

无论是熔焊、钎焊还是切割:KUKA.LaserTech 是一种应用广泛的软件解决方案,适用于多种激光应用且可以实现最高的灵活度。

KUKA.LaserTech 采用模块化结构。使用方便的行指令可以确保激光应用的集成和编程十分方便和省时。

视频:KUKA 机器人使激光焊变得灵活

欧洲最先进和最灵活的激光焊接工作单元在 Laitila(芬兰)WinNova(之前的 Innova)公司。WinNova 是一家科研和培训企业,定期获得来自船舶制造工业的订单。为了能够加工该行业中笨重的大型组件,KUKA 为 WinNova 开发了高科技激光焊接单元 Innova Lasepro,可以用来实现灵活和摄像头监控的激光焊接和激光切割
在使用 KUKA.LaserTech 程序的情况下,两个机器人可以在一个工作单元中完成不同的焊接工艺。

操作简便

  • 用 KUKA 标准行指令对流程指令进行快速和方便的编程
  • 所有与流程相关的参数(激光器、焊丝、气体等)都可以由机器人控制
  • 通过图标状态键快速使用重要功能

质量性

  • 根据速度按比例调节激光器功率
  • 支持最高精度的运动流程
  • 激光器功率的时间和路径斜率

生产率

  • 非常快速地在多个机器人之间切换使用激光器,优化激光源的利用率
  • 用来简化编程的众多功能,例如
  • 分步焊缝功能
  • 预制尺寸
  • 焊丝定长切割功能

KUKA.LaserTech 的系统要求

软件

系统软件 KSS 8.2KSS 8.3

硬件

  • KUKA KR C4 机器人控制系统
  • 现场总线系统(EtherCat、ProfiNet、Interbus、Profibus 等)
  • 所有 KUKA 机器人都有 KSS 系统软件,对于许多应用情况建议使用 KUKA High Accuracy 机器人
  • 激光源和加工光学系统(需要时可在与 KUKA 商定后根据客户要求加以调整)

用 KUKA 机器人进行激光应用的优点

  • 高度灵活的设备方案的经济可行性
  • 通过开放的 6 轴式运动系统来实现工作空间的最大化,可以通过 KUKA 定位装置线性滑轨加以扩展
  • 通过设备互联来实现智能的自动化方案