使用方便、高效的离线编程
您可以直接用 KUKA 机器人语言(KRL)编写机器人程序,因此无需后处理程序。在离线编程时,工件测量工具可以向您提供支持。此外,现场创建的程序可以逐一读入到可以用来检查程序的 KUKA.OfficeLite 中。
您可以用 KUKA.Sim 优化您设备和机器人的使用情况,以便获得更大的灵活度和更高的生产率。由于在虚拟环境中采用先进的图形方式编程,您的设备完全可以灵活应对实际的任务:您的生产。
通过直观的操作界面以及众多功能和模块,KUKA.Sim 可以提供最佳解决方案并在离线编程时的效率最高。
在项目早期阶段,您就可以为您的生产设备创建最好的布局图。您可以用拖拽方式方便地将组件从电子编目中放到所需的位置上。请检查替代方案并对成本最低的方案进行验证。
“eCatalog”中的大多数组件都已设定了参数。例如,您可以应用一个护栏并根据您的个性化要求调整高度或宽度。在电子编目中主要有夹持器、输送带和护栏。
您可以通过可达性检查和碰撞识别来确保您的机器人程序和工作单元布局图可以实现。
您可以直接用 KUKA 机器人语言(KRL)编写机器人程序,因此无需后处理程序。在离线编程时,工件测量工具可以向您提供支持。此外,现场创建的程序可以逐一读入到可以用来检查程序的 KUKA.OfficeLite 中。
您可以用 KUKA.Sim 软件事先在虚拟世界中确定节拍时间,而不必借助真正的生产单元。这样,您可以在规划阶段节省许多时间。因此虚拟控制系统上的程序在各个方面与用于真实机器人的软件完全一样,用 KUKA.Sim 确定的节拍时间也非常准确。
此外还有许多可智能设计组件的功能可供使用,例如
这是实施工业 4.0 的基础并以此实现更高的生产率、可追溯的质量和数据透明度。
KUKA.Sim Layout 是一个用于为 KUKA 机器人创建 3D 布局图的程序。它可以快速和方便地生成不同的布局图、方案和机器人任务并进行相互比较。由于有大量的零件数据库和即插即用功能,它是用于方案研究和可达性分析的理想模拟软件,但无节拍时间说明提供给销售团队。KUKA.Sim Layout 具有以下属性:
KUKA.Sim Pro 用于 KUKA 机器人的完全离线编程。该产品可以用于分析节拍时间并生成机器人程序。此外还可以用来实时连接虚拟的 KUKA 机器人控制系统 KUKA.OfficeLite。
KUKA.Sim Pro 用于布置参数化的组件以及定义用在 KUKA.Sim Layout 中的运动系统。KUKA.OfficeLite 已经包含在 KUKA.Sim Pro 软件包中。通过 KUKA.Sim Pro,您可以从以下功能中获益:
对计算机的最低要求:
您可以通过以下链接获得 KUKA.Sim 的许可证和管理您的现有许可证。