KUKA LBR-A/B 级螺丝刀:您获得的好处
- 该螺丝刀适用于所有常见的螺纹连接情况,包括高力矩范围。
- 螺纹连接也可分多步进行。
- 该螺丝刀可以方便、快速地集成到现有生产设备中。
- 机械系统是针对用机器人进行接触式测量而完美设计的。
- 通过从 2018 年 07 月起可供使用的 KUKA sunrise.Screw Toolbox 可轻松实现集成。
KUKA LBR-A/B 级螺丝刀是 LBR iiwa 的优化扩展。它可以方便、快速地集成到现有生产设备中。这样您就有了理想的螺丝刀,可用于执行事关安全且必须留档的螺纹连接。
我们的 A/B 级螺丝刀可以最为理想地集成到人机协作运行模式中。以下功能可以实现这一点: