选择您所在的地点:

国家

KS CycleMove:用于较小负载的可靠解决方案 

KS CycleMove 是自动化部件运输的理想解决方案。它不需要电驱动装置,但在保证可靠性的同时,实现了最佳效率。由于采用模块化结构,KS CycleMove 可根据各种任务进行个性化调整。


使用 KS CycleMove,可在每个滑台上最多搭载 15 千克有效载荷的部件,将其可靠地运输到流程链上。

运输系统的核心是可制动的动力滑台。无论部件的运输路径有多长、重量有多重,动力滑台都可以在滑轨上维持恒定的行驶速度在此过程中,动力滑台在重力驱动下,在倾斜的进出滑轨上移动。

大众、欧宝、戴姆勒和 KTPO 等客户使用曾经或正在CycleMove ,我们也将其用于机器人制造

KS CycleMove 的运作方式

KS CycleMove 由三个主要组件组成:

  1. 机架:钢管框架构成了动力滑台系统稳定且灵活的基本框架。该系统有 500 至 1950 毫米的不同宽度可选。其长度可在 3250 至 6250 毫米之间自行选择。可根据需要,在其中集成一至四对轨道。
  2. 滑轨:进出滑轨可确保安全运输动力滑台及部件。滑轨包含了与系统有关的组件。主要有用于保护滑台的软存放台、KS CycleMove 的控制传感系统,以及轨道末端的锁止装置。
  3. 动力滑台:该运输系统的运输工具有一个获得专利的内置制动器。因此,无论轨道长度和部件重量如何,滑台都可以保持恒定速度可靠运行。

KS CycleMove 的优点

  • 故障率低
  • 由于运输是由重力驱动,无需消耗电能
  • 无需在施工现场执行机械调整作业
  • 无需昂贵的安全装置

我们使用 Cookie

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置