請選擇您的所在位置:

國家

使工業生產中的雷射材料加工具有經 TÜV 認證的安全性

雷射光束源性能越高,安全要求也隨之越嚴格。解決方案:KUKA LaserSpy 4.0。這款經 TÜV 認證的光學感測器,將使您獲得一個主動安全系統,比被動系統更可靠、更經濟。

2020年6月8日


用於雷射防護的防護牆系統必須承受高負荷

雷射功率提高,雷射光束經改進,焦距變得更長。發生故障時,防護牆系統將暴露在更強烈的雷射光束下,必須經得住這樣的考驗。為確保有足夠的防護,被動安全系統的雷射防護艙必須造得非常大。只有這樣,與雷射焦點才能保持足夠的距離,雷射光束就不會逸出。但是這往往做不到,或者需要投入很高的費用。KUKA LaserSpy 4.0 這樣的主動雷射系統則提供了一種節約空間、成本更低的替代方案。

適合工業應用並且經濟的雷射防護

KUKA LaserSpy 4.0 是一種用於雷射防護的光學感測器,能夠主動監控防護艙的防護牆。當感測器測得牆壁元件內有過高的雷射光束時(例如發生穿透時),會在短短幾毫秒內觸發安全迴路,停止雷射加工。由此可使設備和操作人員獲得必要的保護。在此過程中,KUKA LaserSpy 4.0 負責監控防護牆的不透光間隙。系統正常工作的前提是要有雙層防護艙。 
透過 KUKA SPY-M 便捷地監控 KUKA LaserSpy 4.0 感測器。

對工業生產中的雷射材料加工進行流程監控

當雷射光束使防護艙的內層損壞時,光學感測器將識別到該故障,並透過緊急停止迴路關斷雷射光束源,防止其穿透外層防護牆。適用於波長範圍在 850 至 1100 納米的高性能雷射光束源。「這一原理使得我們能夠可靠地監控流程。」KUKA 雷射安全技術專案經理 Matthias Mießen 說。

滿足 IEC / EN 60825-4 標準對主動雷射防護牆的所有技術要求。「而且 KUKA LaserSpy 4.0 解決方案十分經濟,因為不需要把單元造得無比大,才能確保防護。」Matthias Mießen 說。每個感測器都由圍繞中心環形分佈的多個探測器組成。由此可以從任意方向監控一個 3.50 米的區域。