請選擇您的所在位置:

國家

KR QUANTEC press

KR QUANTEC press 是專為衝壓連線設計的 KUKA 工業機器人。憑藉最高的精度和最大的作用範圍,KR QUANTEC press 已成為衝壓生產線裝卸載以及設備聯接的不二之選。


KR QUANTEC press 針對沖壓車間整合進行了優化。通過其可實現不同的應用 – 無論是各種沖壓距離的沖壓機聯線,還是中大型印刷線路板的運輸,亦或是沖壓生產線的裝卸載,皆可如願完成。更快的軸使其在沖壓連線中具有更高的速度 – 完美契合汽車行業的需求。

KR QUANTEC 沖壓連線機器人提供地面或天花板安裝兩種機型。

100 - 120 負載能力(kg)

3455 - 3501 作用範圍(mm)

优点


堅固耐用的結構和強大的傳動裝置

極其堅固的結構配上加強型的軸和結實耐用的傳動裝置,即使在連續高負荷的情況下也能確保可靠的性能和可用性。

速度快、產量高

借助動力總成和機器資料的獨特設計,此款衝壓連線機器人可縮短加工時間,並因此達到了極高的產量。

向上和向下作用範圍廣

架裝式機器人的所有電纜通過軸 1 空心軸引線,因此減小了干擾輪廓。將機器人曲肘向下和向前拉可以增加向下的作業深度。

機身矮,節省空間

KR QUANTEC press 系列的架裝式機器人由上往下,以最佳方式開發工作區域。同時由於機身不高,機器人只需要很小的上部空間,非常符合節省空間的工作單元設計方案。

索取報價或詢問更多技術細節

索取報價 瀏覽KUKA商城*
*需註冊或登錄帳號

KR QUANTEC press 資料概覽

KR 100 R3500 press KR 100 R3500 press C KR 120 R3500 press C KR 120 R3500 press
負載
100 kg
100 kg
120 kg
120 kg
最大作用半徑
3501 mm
3501 mm
3455 mm
3501 mm
結構型式
沖壓
沖壓
沖壓
沖壓
環境設計型
標準
標準
標準
標準
安裝位置
地置
倒置
倒置
地置
防護等級
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
數據表
KUKA Marketplace

附加鏈接

控制系統
Robot Packs
正線性 & 線性單位

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定