機器人超強防水且耐高溫
KR 120 R2100 nano F exclusive 所面臨的工作環境通常並不適用於工業機器人。原因:機器人會接觸大量水以及水中所含最高可達 3% 的鹼性清潔劑。此外,清洗單元中的溫度高達甚至超過 60°並因此形成大量水蒸氣。
一台 KR 120 R2100 nano F exclusive 型 KUKA 機器人進駐寶馬集團的丁格芬工廠。KR QUANTEC nano 系列機器人向清潔噴嘴座輸送工件。在此期間,機器人須接觸大量含化學添加劑的清潔介質並承受清潔過程中的高溫和強壓。
KUKA 機器人的另外一個優勢在於靈活性高和節拍時間短。因此可以將整個清洗過程的時長限定在 45 秒內並且能夠處理各種尺寸的工件。只有這款設計型式的專用機器人才能達成所需的節拍時間並處理具有不同幾何形狀的工件。自 2015 年夏投入運行以來,該設備的性能得到了充分的驗證。與此同時,多方垂詢資訊紛至沓來,以期透過機器人清潔設備實現更多清潔過程的自動化。