電子產業的自動化

KUKA 擁有長年累積的深厚經驗,並且已在電子產業中安裝了超過 13,000 架機器人,勢必能為電子產品的生產提供價格實惠、品質可靠且靈活的解決方案。

電子產業的 KUKA 機器人技術
完美迎合市場需求。 

KUKA 與合作夥伴一起研發靈活多元化的自動化解決方案,共同打造獨一無二的成功秘訣,以快速且盈利的最佳方式來利用吸引力市場。

KUKA 為電子產業整體價值鏈提供機器人與自動化技術 – 從半導體製造到娛樂電子設備,再到汽車與家用電子設備,面面俱到。

無論是組裝、揀放或搬運任務:電子製造產業的 KUKA 機器人即使在緊湊工作週期之下也能達到最佳效率

KUKA 機器人解決方案能為所有製造商在激烈的價格戰中贏得新的發展空間。甚至可以實現小批量生產。

創新技術掌握脈動:作為電子產品製造商,採用 KUKA 將使您更快速、更高效。

庫卡機器人的高效自動化技術可確保快速滿足廣大的新型電子產品需求,而且保有最高品質。同時,高效的自動化不僅僅擁有精確度、速度和可用性。它是將想像付諸實踐的藝術。

適用於多變應用領域的快速和智慧產品:


KUKA 為每種任務提供完美解決方案。
即使是電子產業中有高度無塵室要求標準的應用也不例外。

防靜電機器人:理想防護靜電產生和放電

無論是組裝或是檢測和包裝電子消費產品 – KUKA 能為電子製造提供各種防靜電標準機器人系列。這些機器人具有導電元件和表面,適合用於安全操作電子零組件,例如 IC 晶片、半導體或是汽車電子零件和感測器。

電子產業的高度無塵室等級 KUKA 機器人

KUKA 無塵室機器人可以完美地整合在對潔淨度有高度要求的狹小空間和複雜應用中。

由於採用特殊粉末塗層防顆粒物排放特殊密封裝置,無塵室機器人的表面非常光滑。由於能夠避免顆粒與空氣結合,因此粉塵或是密封件磨損顆粒都不會從機器人中洩出。


歡迎進一步瞭解 KUKA 為半導體製造所開發的無塵室機器人解決方案。

所有 KUKA 無塵室機器人均已通過夫朗和斐研究院按照 DIN-EN-ISO-14644-14 標準的認證,並符合在無塵室使用條件下最嚴格的要求。

KUKA 機器人針對電子產業的要求最好最佳準備。您可在此處選擇適合您應用的機器人系列:

您在尋找自動化合作夥伴嗎?

使用本公司的全球電子產業合作夥伴網路 

搜尋您附近的合作夥伴

電子產業的案例研究:



Cookie 設定 確定並瞭解 KUKA

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定