請選擇您的所在位置:

國家

機器人輔助的康復 – ROBERT® 和 KUKA 使活動變得簡單

Life Science Robotics 開發出一款醫療產品,用於機器人輔助的治療和使患者恢復活動。其中使用了 KUKA 的 LBR Med,這個組件因獲得了醫療預認證而非常適合整合到醫療產品中。


康復機器人 ROBERT® 使患者恢復活動

在進行外科手術或中風之後,從醫學角度的普遍看法是,高強度和長時間地活動患者的關節和肌肉有利於更好的康復。如果不進行這種活動,可能會導致併發症,甚至之後出現活動障礙。為了防止這種情況發生,來自丹麥奧爾堡的 Life Science Robotics (LSR) 公司研發出操作簡單的康復機器人 ROBERT®。「我們想透過我們的解決方案幫助患者更快速和更高效地重新恢復活動,並在這個過程中減輕護理人員的負擔。」Life Science Robotics 公司的首席執行官 Keld Thorsen 如此說。

Life Science Robotics 公司的首席執行官 Keld Thorsen 展示了 ROBERT® 帶來的各種可能性。

機器人輔助的療法減輕了護理人員的負擔

一名患者在接受外科手術後躺在床上。護理人員將具有多段彎曲手臂的設備推進房間:這就是康復機器人 ROBERT®。護理人員將機器人手臂與患者的腿相連。按下開始按鈕後,ROBERT® 略微抬起患者的腿。現在護理人員可以手動執行對治療有意義的活動。ROBERT® 會保存這個活動,然後自主且精確地執行相應的示範,並隨意重複。如果活動很突然或者出現其他未預料到的力影響,設備出於安全原因會立即停止。

 

康復機器人 ROBERT® 自主執行護理人員展示的活動。
康復機器人 ROBERT® 幫助患者在接受外科手術後更迅速地恢復活動。

借助機器人康復 – 來自于實踐並應用於實踐

研發這款產品的出發點始于當地大學附屬醫院的實踐經驗。「那裡的護理人員之前一直手動對患者實施康復措施。這在體力上是非常勞累的工作,十分耗時,對高品質的活動是一個沉重負擔。當初的想法就是使這個過程自動化。」問題是:生產樣機時使用了工業機器人的手臂。「我們很快意識到,要作為醫療產品獲得所需的許可將會是一項非常艱巨的任務。」LSR 公司的 Rune Kristensen 回顧說。理想的方式是必須有適於獲批的機器人,用它作為重要組件快速簡便地生成解決方案。

緊密合作達成目標

這一次 KUKA 再次當仁不讓。「我們聽說,這家公司當時正好研發出了 LBR Med,這是一款專門適合醫療技術的輕型機器人。」Keld Thorsen 說。LBR Med 幫助獲得許可。它是唯一經 CB 體系認證、可整合到醫療產品中的機器人。形勢瞬間明朗:LBR Med 與 ROBERT® 相輔相成。「KUKA 為我們派來了現場開發人員,確保我們對於機器人的功能方式有細緻的瞭解。」Keld Thorsen 回憶說。最大的挑戰在於,ROBERT® 在高度複雜的同時還必須操作簡單。「畢竟它是由護理人員或者理療師操作的,而不是技術人員。」Rune Kristensen 解釋說。

 

減輕日常工作的負擔:在 ROBERT® 執行活動的過程中,護理人員可以照顧患者。

「強度最要緊」這句格言可以透過康復機器人經濟節約地實現了

ROBERT® 的工作精確、獨立且靈活。它能夠精確地反復執行相同的活動 – 沒有中斷、勞累或時間限制。「強度最要緊」是康復領域的格言,在 ROBERT® 機器人的輔助下可以經濟節約地實現了。這個解決方案減輕了護理人員的負擔,他們可以在機器人使患者活動的同時完成需要靠近患者進行的工作,並監督治療過程,或者照顧其他患者。


透過幫助患者更快速地恢復活動,並在這個過程中減輕護理人員的負擔,ROBERT® 讓我們從根本上改善了醫療保健體系的效率。

Keld Thorsen,Life Science Robotics 公司的首席執行官

簡單、高效、節約資源 – 借助機器人康復指明了未來的方向

「人口統計學研究顯示,20 年後 60 歲以上的人口數量將大大超過目前。這意味著,一方面護理費用增加,另一方面護理人員的數量減少。」ROBERT® 可以填補這個缺口。護理機器人現在已經在波蘭和芬蘭得到應用。「目前我們正努力透過合作夥伴擴展銷售管道。」Keld Thorsen 如此說。在售後服務方面,他對合作夥伴 KUKA 及其遍佈世界的客戶服務網路充滿期待。「我相信我們很快就會達成一致 – 這樣 ROBERT® 就可以幫助更多的患者恢復活動。」

 

ROBERT® 能夠精確地反復執行相同的活動 – 沒有中斷。

尋找您身邊的 KUKA 系統合作夥伴

您可以在此為您的產業或問題找到合適的合作夥伴。

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定