請選擇您的所在位置:

國家

Metaalbewerkingen automatiseren

金屬工業的自動化

金屬工業是最多元多變的行業之一,因此也最適合採用自動化解決方案。在困難或甚至極為嚴苛的工作條件下,依然追求極盡完美和頂尖性能,是這個行業的主要挑戰。KUKA 針對您提供合適的自動化解決方案,以提升整體效率。


KUKA 與金屬工業:成功的合作關係 

無論是一般工業、汽車配件供應商或是鑄造和鍛造工業:它們的多面性讓金屬工業成為市場上要求最高的產業。我們長年累積的經驗涵蓋整個領域,因此可以為每個產業針對金屬加工量身訂製高效的製程方案。 

為金屬工業領域提供示範專業知識

在過去幾年裡,我們看到一般工業領域對於自動化解決方案的需求不斷增加,因此做出了快速的回應:我們的加工單元和自動化解決方案正逐漸取代人工或是較不靈活的自動化製程。此外,我們也提供創新生產方式,例如摩擦焊接摩擦攪拌焊接或是磁弧焊接等等。藉助於這些技術,您可以完成高品質的新型材料結合,例如電纜中的鋁和銅。

Metaalbewerking
金屬工業中粗重工作自動化流程:KR QUANTEC 執行攪拌摩擦焊接。

工業 4.0 和鑄造工業的全新要求

對於鋁鑄件的細節準確性和精度要求已顯著提高,尤其是隨著工業4.0 (Industrie 4.0) 的時代來臨,人們不斷尋找新型的智慧生產概念。在鑄造工業中,我們的優勢在於能夠提供與控制系統聯網的自動化解決方案、高效的鑄造工藝製程和可依需球配置的加工單元。我們提供鑄造過程中的所有應用項目,從自動化鑄芯、利用鑄造加工機臺搬運和加工鑄芯到後續加工。其中去毛刺、鋸、鑽和尤屬重點。

 

KSM Castings 的合作,是企業採用 KUKA 解決方案實現更高效的鑄造製程的極佳實例。這家企業為美國汽車製造商生產變速箱殼,全新的 KUKA 雙鑄造生產線為它們帶來極大收益,KSM Castings 的鋁鑄件生產速度因此大為提升。

Metaalbewerking
用於極端條件下的機器人:KR QUANTEC nano F exclusive 非常適合用於執行金屬工業中高挑戰性的任務。

因應未來趨勢的金屬工業解決方案

作為機器人自動化方案和工業 4.0 的開路先鋒,我們準備好合適的製造流程、工藝技術和產品,旨在為所有應用領域提供最優異的品質:

  • KUKA 針對金屬工業的高要求提供專門且廣範的工業機器人產品組合,例如可以在超過攝氏 1,250 度的高溫下進行鍛造工作。許多機器人均提供不同的特殊機型,例如用於高溫或潮溼環境的機型。
  • 您可利用靈活的生產加工單元,例如已預裝且可立即使用的機器人加工方案 KUKA flexibleCELL laser,實行簡單卻精準的自動化流程。
  • 我們的 ready2-solutions 讓小型和中型企業也能從自動化的優勢中受益:Ready2-solutions 包含完美配合的硬體,例如焊嘴、送絲裝置和焊接電源。內含的套裝軟體可確保每個系統能夠獨立工作,同時還能達到最佳成果。
     

我們的高科技產品讓您的員工得到最佳支援,我們能協助您開拓更多的自動化潛力,讓您持續擁有強勁競爭力

 

KUKA 致力於為所有客戶提供量身訂製的解決方案。諸如 ArcTech 或 SeamTechFinding 等創新的軟體技術讓系統配置和焊縫和資料評估更迅速。

KR 1000 titan:金屬工業裡的大力士

為金屬工業而生:KUKA 重載機器人 KR 1000 titan。

搜尋您附近的系統整合商

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定