請選擇您的所在位置:

國家

可靠的多功能機器:KMR iisy 和 KMP 1500P 延伸了 KUKA 在移動機器人領域的產品組合

KUKA 自動化集團透過移動協作機器人 KMR iisy 和移動式平臺 KMP 1500P 延伸其自主移動機器人 (AMR) 產品組合。

2023年7月17日


KMR iisy是一款全面整合協作機器人和運輸平台的組合,KMP 1500P則是一款創新的移動式平臺 ,在具有挑戰性的環境中結合了靈活性 可靠性。它們是生產和倉儲廠房的最佳設備,是工業 4.0 的理想智能合作夥伴。

製造和物流的智能合作夥伴 KMR iisy

移動協作機器人 KMR iisy 可以快速安全地在空間中移動,因此可以靈活地用於安裝、內部物流和機器人服務系統的各種工作站。它由負載能力為 11 或 15 公斤的 LBR iisy 和一個可承載高達 200 公斤額外負載的移動式平臺組成。有了低微粒和低排放的特性以及 ESD 認證,KMR iisy 可以在無塵室中使用。其智能操作也非常出色:協作機器人和平臺均由同一個 smartPAD pro 控制,不需要第二個操作設備。

移動協作機器人 KMR iisy 由 LBR iisy 和一個移動式平臺組成,可選負載為 11 或 15 公斤。

為了在生產廠房中實現最大效率 - KMP 1500P

欲優化內部物流流程方面時,交給移動式平臺 KMP 1500P。它可運載多達一噸半的不同種類的材料和工件,亮點為60 毫米的行程及其精準的定位精度它是貨物揀選、生產線和工作單元的物料供應以及工件在流程鏈中的運輸時,不可或缺的合作夥伴。

KMP 1500P 可運載多達一噸半不同種類的材料和工件。

KUKA新一代自主移動機器人

KUKA 新一代的 AMR 在物流 4.0 時代滿足最高要求:它智能、靈活、安全並且易於操作。安裝 3D 攝影機、安全雷射掃描儀或 IP 54,可靠地保護機器人、負載物和環境。透過差分驅動和靈活的機動性,移動機器人可以在所有動態和複雜的環境中找到自己的方向,自主且高效率地調整行走路徑

由於採用了感應式智能 24/7 充電管理,機器人可以在充電站和工作過程中充電。如果需要維護工作,可以使用 KMR iisy 上的大型檢修口和 KMP 1500P 上可簡單更換的控制和開關電子設備,快速而輕鬆地進行。

KMP 1500P 使用全新的智能車隊管理器 KUKA.AMR Fleet,讓整合變得更加簡單,進而實現成本效益且安全的解決方案。

利用 KMR iisy 和 KMP 1500P,實現充滿競爭力的未來

 

移動機器人的操作簡單可以改善(內部)物流流程,進而減少時間和成本。除了大型企業外,這也有利於中小型企業,KUKA 在 AMR 領域的解決方案為其帶來充滿競爭力的未來。

更多有關移動協作機器人 KMR iisy 的資訊

瞭解 KMR iisy 的所有規格和應用領域。