請選擇您的所在位置:

國家

焊接機 | 焊接機械手臂 | 自動化點焊

磁弧焊接機|機械手臂焊接|自動點焊

KUKA 磁弧焊接機深受許多汽車製造商以及金屬工業供應商的青睞,其於焊接程序中具備高度的定位精度,且工件皆具可長時間承受高負載的耐用性,整體表現令人驚艷。


擁有多年磁弧焊接專業知識的全球市場先驅

KUKA 是全球磁弧焊接機的市場先驅,自 1972 開始銷售磁弧焊接機,目前全球有超過 19 個國家安裝了超過 200 台 KUKA 磁弧焊接機。自此以來,我們不斷持續開發這項程序的技術。最新一代焊機能提供更高的程序品質以及產能優化的 KUKA 程序監控和記錄系統 PCD 可確保程序的管控。更高的生產力可確保更多的建設性發展以及截至目前為止無人能及的較長的維護和保養間隔

從焊接到合約製造:完整的產品組合

Margnetarc 焊接可實現多種材料組合。這包括以低能耗將球墨鑄鐵與鋼連接。

KUKA 磁弧焊接機的優點

  • 經驗引領躍進:KUKA 不僅是機台製造商,同時身為委託製造商,也是磁弧技術的實際使用者。因此重要的使用認知會直接納入新機台和程序的研發中。
  • 最大幅度的成本下降:先進的磁弧焊接可將昂貴的材料只用在對該工件最重要的位置上。
  • 最高的焊接品質:可信賴每一個工件認證的生產程序。
  • 最大的靈活性:無論是單頭、雙頭或垂直式機台,我們為您的每一個工件提供最理想的解決方案。
  • 工件優化:交通工業需要輕量化的解決方案,焊接可為所有的現代化交通工具創造無限可能。
  • 最佳人體工學:採用直覺式觸控螢幕操作和人體工學設計的工作區,讓工作更快速、有效率。
  • 多樣化的材質組合:使用磁弧焊接機可接合不同的材質組合。

根據您的需求量身打造您所需的機台 

KUKA 的產品效能從 50 到 600 kN 軋壓力,一應俱全,能為您提供客戶專屬、程序安全且符合經濟效益的理想解決方案。同時,磁弧焊接機也有單頭或雙頭規格可選,垂直式規格的特殊應用也是程式的一部份。

KUKA 磁弧焊接機產品組合

KUKA 磁弧焊接機:為工業 4.0 做好萬全準備

磁弧焊接機的所有程序資料會由全新的控制系統和程序監控系統 KUKA PCD(Process Control and Documentation)以數字和圖形形式進行監控,然後電子存檔。這些資料將作為後續分析的基礎,例如在雲端系統中。控制系統具備網路能力代表我們往工業 4.0 的目標跨出重要的一步,也代表更高的生產力。

KUKA 是自動生產的靈活系統製造商,具備開發和實現程序安全且符合經濟效益之完整解決方案的豐富經驗和能力。