請選擇您的所在位置:

國家

MagnetAr 620A 焊接電源

KUKA 磁弧焊接機的全新 KUKA 焊接電源 MagnetAr 620A 藉由控制的能量輸入確保最高的焊接品質。其耗電量減少 20%。


KUKA 專為由 KUKA 開發的磁弧焊接提供了高效設備組件。KUKA 同時還會持續開發其技術和組件。

全新焊接電源 MagnetAr 620A 是 KUKA 的重要里程碑。它提供了更多的技術可能性,而且更有效率,也更符合人體工學。

全新 MagnetAr 620A 的優勢

相較於其前款產品 SSQ,全新 KUKA 焊接電源的操作效率高出很多倍,也更具優勢,特別出色的優勢包括:

能耗更低

相較於過去的磁弧焊接電源,MagnetAr 620A 的能耗最多可節省 20%。因此,其經濟效益更高。

可擴充的解決方案

需要更高效能時,可將 KUKA 磁弧焊接機以模組化的方式擴充最多四個全新 MagnetAr 620A 焊接電源。

控制的程序電源

焊接電源 0-620 A 控制的能量輸入可確保最佳的焊接品質以及最高等級的可重複結果,保證在全世界所有的供電網路中,程序電流皆不受頻率和電壓波動影響。

維修簡易

維修時,可更換率保證達 100%。由於採隨插即用的解決方案,因此更換焊接電源時,無須專業人員,也無須送修。更換 MagnetAr 620A 僅需不到十分鐘的時間。無須調整參數,生產可直接重新進行。這樣可節省時間和成本。

由於機台已連接我們的 KUKA Remote Service,因此也可以進行線上診斷、遠端維護以及未來的功能擴充。

使用空間小

MagnetAr 620A 的外觀比之前的焊接電源來得小 – 重量相較於前款 SSQ 則減少了 85%。可輕鬆搬運,亦可完全與磁弧焊接機以及機台操作整合,因此可節省寶貴的廠房空間。