請選擇您的所在位置:

國家

電子工業中的自動化技術

KUKA 擁有長年累積的深厚經驗,並且已在電子產業中安裝了超過 13,000 架機器人,能為電子產品的製程提供價格實惠、品質可靠且靈活的解決方案。


專為電子產品製造設計機器人:完美符合市場需求

鑑於市場對電子設備的需求不斷增加,以及專業人員日益短缺,電子產品的自動化生產勢在必行。採用機器人有助於靈活、輕鬆地調整製造流程,以滿足市場的快速變化。

我們與合作夥伴一起開發靈活的自動化解決方案,完美符合半導體製造、汽車電子或 3C 娛樂等重要產業的需求。我們的機器人專為無塵室和乾燥室應用所設計,標準配備防靜電功能,在處理敏感電子元件方面樹立高標準。藉由設計精實且性能強大的小型機器人控制器 KR C5 micro,可以將我們的機器人完美整合至即使是極為狹小的空間內,為客戶提供最大的靈活性。

KUKA 智慧化電子製造的優勢:

  • 獲得認證的機器人

    • 所有負載級別的工業機器人和協作機器人
    • 自主移動解決方案 (AMR)
    • 無塵室機器人
    • 乾燥室機器人
    • 標配防靜電保護
    • 符合「ESD+」防靜電標準的特殊塗層
  • 全球全方位服務

    • 24 小時全天候服務
    • 廣泛多樣的電子化服務
    • 全球認證系統合作夥伴網路
    • 可行性研究和測試設施
    • 全套維護和翻新服務
  • 創新技術

    • 利用拖放原理進行程式設計
    • 簡單手動引導機器人
    • 快速調試啟用
    • 靈活改裝和重新程式設計
    • 種類豐富的抓手和附件
    • 利用率高:99.995 %
  • 強大的軟體

    • 現成的應用軟體
    • 雲端工業物聯網平台
    • 用於離線程式設計、機器人仿真和虛擬試運轉的軟體
    • 人機安全互動

全面性的產業專屬知識

汽車工業電子元件生產

重新思考機動性的意義

汽車和電子工業之間的交集愈來愈密切,KUKA 為這兩個行業提供多年的專業知識。客戶可以利用我們的小型工業機器人和協作機器人在生產過程中實現模組化設計,以輕鬆因應不斷變化的市場條件。「ESD+」防靜電特殊塗層可保護敏感電子部件免於受損,例如在超級電腦的製造過程中。

 

我們不斷致力於改良產品組合,以滿足汽車工業對於電子組件生產所提出的特殊條件。精實的小型機器人可以在狹小的空間內以最高速度和精度工作。

白皮書:自動化帶來的契機 

汽車工業電子元件製造如何蓬勃發展

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

瞭解工業機器人和協作機器人如何推動電動汽車。

下載白皮書

電氣和電子工業中的半導體

小晶片發揮大作用

半導體製造需要最清潔的生產環境,才能獲得最高品質且持久耐用的晶圓。我們的無塵室機器人融合了極高的機動性、一流的品質、最高精度和最短的循環時間等優勢。而且無論是工業機器人、協作機器人,還是移動平台,顆粒排放都極低。

➔ 瞭解更多關於半導體自動化生產的資訊

 

無塵室等級的輕型機器人極為敏銳,協助 Infineon Technologies Austria AG 製造晶片。協作機器人擁有在 1 級無塵室環境中處理敏感矽晶圓的能力。

電子書:使用 KUKA 無塵室機器人,自動化更提升

從免費的電子書中瞭解更多有關半導體生產的未來 

下載 PDF

3C 產業—電腦、通訊技術及消費電子

具競爭力的電子製造技術

3C 產業的開發週期很短,例如筆記型電腦、手機或智慧型手錶。產品變化幾乎都在一夜之間發生。我們針對這些要求開發出專用機器人和協作機器人,以協助客戶在極短的週期時間內製作出高品質的產品。另一個優勢是,這些系統可以隨著每次產品變化輕鬆擴展、轉換和重新程式設計,以便能夠在短時間內重新投產運行。

➔ 具競爭力的電子製造自動化解決方案

 

結構精簡的 SCARA 機器人易於整合至現有系統中,無論是揀放應用或電路板裝配等過程,都能夠實現極短的週期時間。

白色家電工業更添效率

家電自動化生產

在專業技術人員短缺的情勢下,快速且經濟高效地生產家用電器是一項很大的挑戰。此處有許多相當耗費體力的工作,同時也非常單調卻要求極高。我們的機器人可以執行高度困難的工作,例如高架組裝或搬運重型設備零件,有助於減輕人員負擔並確保生產過程經濟高效。

➔ 瞭解更多關於家用電器生產和最終組裝機器人的資訊

 

協作機器人在位於德國迪林根的 BSH 家電製造商裡接過了一項不符合人體工學的工作:它負責將泵罐用螺絲鎖緊在洗碗機的沖洗槽中。同時,協作機器人還會記錄每個工作步驟,並在完成螺絲連接後發出通知。

電池製造自動化:從單一電池到回收

電池、模組、電池組——一切都在掌控之下

由於電池製造過程中有許多對體力要求較高的步驟,例如處理沉重組件或對健康有害的物質,因此自動化對製造業益處眾多。我們的機器人技術可提供極高精度和可重複性,這在提高電池產量方面具有關鍵作用。您不僅能在 KUKA 找到合適的機器人和完整的自動化解決方案,還有為您提供專業建議和工程設計與檢修服務的專家。

 

兩架焊接機器人負責連接高壓電池模組,將電池製造的安全性和效率提升至新境界。

白皮書:自動化帶來的契機 

汽車工業電子元件製造如何蓬勃發展

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

瞭解工業機器人和協作機器人如何推動電動汽車。

下載白皮書

每一個要求都有完美解答

為您的工作區域選擇合適的機器人連接臂


無論是組裝、揀放,還是搬運:電子製造產業的 KUKA 機器人即使在緊湊的週期時間內也能達到最佳效率

機器人解決方案讓每個電子產品製造商在激烈的價格戰中都獲得了全新的迴旋餘地,甚至可以實現小批量生產。

您在選擇合適的機器人運動系統方面需要協助嗎?

我們的專家將很樂意為您提供建議,並與您一起找到符合您需求的解決方案。在應用和技術中心,我們與系統合作夥伴從一開始就為您提供可行性研究、測試設施和仿真方面的支援。