//Baidu online customer service tool used to receive online consultation

选择您所在的地点:

国家和地区

粘接和密封

粘接和密封是两种很相似的接合工艺。它们常用在汽车行业中。 


粘接和密封:工艺技术

许多产品都由多个部分或不同的材料组成。粘接剂使两个单件之间形成稳定的连接。例如:汽车工业在接合车窗玻璃时使用粘接。

密封用于防止物质从一个空间转移到另一个空间。这项工艺技术也同样属于接合工艺,主要用于密封框架结构。

自动化粘接和密封

根据您的需要进行粘接和密封:无论是单个流程工位或全自动设备——我们与您一起为您的产品找到正确的流程。请为以下这些组件选择和组合不同的改型方式:

  • 用于清洗喷嘴胶化的工装
  • 用于涂敷底漆的组件
  • 用于定位装置的设备
  • 测量系统
  • 软件包

粘接和密封:优点

全自动粘接工艺主要有以下这些优点:
  • 生产成本低,尤其是在批量生产方面
  • 便于接合不同材料
  • 接合过程产生的热量少,工件不会变形
  • 针对气体和液体粘接剂所具备的有利特性(例如隔离、防锈或密封)

密封可减少灰尘、气体液体、高温和低温侵入空腔和间隙。这样可提高功能舒适程度,例如在汽车内部。

请您电话联系我们,我们愿意针对贵企的具体情况向您提供咨询服务。